Fasskena 2 polig med gaffelanslutning 16mm² 80A 12 moduler KDN280A

EAN
3250613740993
Förp
50 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 2 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    80
Arki­tektur
  • Antal poler
    2
Dimen­sioner
  • Längd
    210
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4500
Anslut­ning
  • Area solid ledare
    16 mm²
Kapa­citet
  • Antal moduler
    12

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation