Mini­bry­tare och dvärg­bry­tare (MCB)

Minibrytare_mcs110_environment_lan

Tidi­gare benämndes den som dvärg­bry­tare

Mini­bry­taren har funnits i över 100 år under olika namn: MCB (Mini­ture Circuit Breaker) och tidi­gare dvärg­bry­tare samt auto­mat­säk­ring eller till och med instal­la­tions­au­to­mater i äldre regel­verk. Kärt barn har många namn. Mini­bry­taren är avsedda att sluta, föra och från­koppla drift­strömmar under normala förhål­landen, samt att sluta, under viss tid föra och från­koppla strömmar vid över­last och kort­slut­ning. 


En brytare
Två utlös­nings­me­ka­nismer

I dag sitter mini­bry­tare i majo­ri­teten av Sveriges elcen­traler. Mini­bry­taren kan slå av strömmen vid höga nivåer utan att behöva bytas ut. När ett fel upptäcks, bryter mini­bry­taren auto­ma­tiskt från den elekt­riska kretsen för att hindra skador på kablar och anslutna appa­rater och undvika brand. De är utrus­tade med två utlös­nings­me­ka­nismer: en utlös­nings­me­ka­nism för över­be­last­nings­skydd och en magne­tisk utlös­nings­me­ka­nism för kort­slut­nings­skydd. Detta garan­terar till­för­lit­lighet och säkerhet.

Säker spän­nings­prov­ning med Hager QuickConnect

Mini­bry­tare med lägre klimatav­tryck

Samma prestanda – med åter­vunnen plast

Våra uppgra­de­rade 10 kA-serie mini­bry­tare är till­ver­kade med upp till 44 % åter­vunnen plast – utan att kompro­missa med kvalitet, säkerhet eller prestanda. Mate­ri­alet, fram­taget till­sam­mans med LATI, ger samma höga stan­dard som du förväntar dig, samti­digt som klimat­på­verkan minskar med upp till 32 %. Ett smart val för både instal­la­tionen och fram­tiden. Läs mer i arti­keln.

MCB_atervunnen_plast_squ

Mini­bry­tare till­ver­kade i Europa

Kortare avstånd ger konkret effekt. När produk­tionen av mini­bry­tare sker närmare mark­naden minskar trans­por­terna och därmed också utsläppen. Samti­digt används energi med lägre klimat­på­verkan. Du får en lösning som är enkel att arbeta med i vardagen – och som bidrar till bättre bygg­nader över tid.

hager-fabrik-obernai_squ

Tänk på det här vid val av brytare

Mini­bry­tare och utlös­ningska­rak­te­ri­stik

B-karak­te­ri­stik används i anlägg­ningar utan stora inkopp­lings­ström­stötar. C-karak­te­ri­stik är lämplig där man har mått­liga inkopp­lings­ström­stötar. D-karak­te­ri­stik används där man har höga inkopp­lings­ström­stötar.

Kort­slut­nings­ström styr val av mini­bry­tare

När du analy­serat belast­ningen och valt karak­te­ri­stik, ta reda på den största kort­slut­nings­ström som kan uppstå (Ik3). Välja sedan mini­bry­tare med rätt bryt­för­måga. I vårt stan­dardsor­ti­ment har vi 6 och 10 kA bryt­för­måga.

Back-up eller säkring uppströms

Back-up/kaskad­kopp­ling, gör att ett skydd med lägre bryt­för­måga kan användas om ett kraf­ti­gare skydd finns uppströms. Skyd­dens I²t-värden måste samordnas. Sampro­vade kombi­na­tioner finns i backup-tabeller som kan erhållas av oss.


Stan­darder för mini­bry­tare 

SS‑EN 60898‑1 är produkt­stan­darden för instal­la­tions­mi­ni­bry­tare för bostäder och liknande, vilket är den typ som används när ordinär (oinstru­erad personal) ansvarar för drift och under­håll. Mini­bry­tare kan också vara konstru­e­rade enligt effekt­bry­tarstan­darden SS‑EN 60947-2 (särskilt instru­erad personal). Till­ver­kare kan välja att prova en produkt enligt båda stan­dar­derna. I dessa fall kan mini­bry­taren ha olika märk­kort­slut­nings­bryt­för­måga bero­ende på vilken stan­dard man refe­rerar till.

International_Electrotechnical_Commission_1080x720px

Sveriges mest sålda mini­bry­tare

MCS116_f7_lan

MCS116 (E-nr. 2106506)

1-polig mini­bry­tare med snab­ban­slut­ning QuickConnect, 16 A.

MCS110_f7_lan

MCS110 (E-nr. 2106502)

1-polig mini­bry­tare med snab­ban­slut­ning QuickConnect, 10 A.

MCS316_f7_lan

MCS316 (E-nr. 2106546)

3-polig mini­bry­tare med snab­ban­slut­ning QuickConnect, 16 A.


Håll­bara produkter 

Hager arbetar för håll­barhet och miljö­skydd. Vi erbjuder certi­fi­e­ringar med infor­ma­tion om åter­vunna mate­rial, livscykel och koldi­ox­id­minsk­ning i våra produkter. Dessa kallas för PEP-doku­ment (Product Envi­ron­mental Profile). Vi jobbar natur­ligtvis även med RoHS och REACH. Du finner alla doku­ment under produk­terna i produkt­ka­ta­logen eller samlade via nedladd­nings­centret.


Visste du att … 

… Mini­bry­taren uppfanns för över 100 år sedan av tysken Hugo Stotz? Men det dröjde många år innan den satt i var mans hem. 


Produkter gjorda för att hålla

Vi har testat produk­terna så att du kan lita på dem. Håll­bara och robusta produkter är en viktig ingre­diens i en koldi­ox­idsnål verk­samhet. Våra proce­durer för att testa produkter är kända för att vara strikta, vilket resul­terar i produkter och lösningar som är byggda för att hålla. Du kanske aldrig behöver byta ut dem!


QuickConnect
snab­ban­slut­nings­teknik

Snabb: Gör instal­la­tioner upp till 50 % snab­bare 
Säker: Säker anslut­ning som inte behöver efter­dras 
Prak­tisk: Monte­ring av fasskenan sist


Styr och signa­le­ring
Produkter som passar våra mini­bry­tare



FAQ

Våra vanli­gaste frågor och svar om mini­bry­tare:


  • Vad är en mini­bry­tare och hur fungerar den?

    En mini­bry­tare skyddar kablar och anslutna appa­rater mot över­last och kort­slut­ning. Vid över­last löser det termiska skyddet ut efter en viss tid. Vid kort­slut­ning reagerar det magne­tiska skyddet snabbt och bryter strömmen. När felet är åtgärdat kan mini­bry­taren normalt åter­ställas.

  • Är mini­bry­tare, dvärg­bry­tare, auto­mat­säk­ring, instal­la­tions­au­tomat och MCB samma sak?

    Ja. Mini­bry­tare, dvärg­bry­tare, auto­mat­säk­ring, instal­la­tions­au­tomat och MCB är benäm­ningar på samma typ av produkt. MCB står för Mini­a­ture Circuit Breaker. TK121A, Tekniska Kommittén för Kopp­lings­ap­pa­rater för lågspän­ning, har beslutat att ersätta termen dvärg­bry­tare med mini­bry­tare i de nya elin­stal­la­tions­reg­lerna för att använda en mer inklu­de­rande termi­no­logi. Hager kommer därför att använda mini­bry­tare fram­över. Under en över­gångs­pe­riod används även äldre termer som auto­mat­säk­ring och dvärg­bry­tare. I vissa äldre regel­verk används också auto­mat­säk­ring och instal­la­tions­au­tomat.

  • Vad är skill­naden mellan en mini­bry­tare och en jord­fels­bry­tare?

    En mini­bry­tare skyddar främst kablar och instal­la­tioner mot över­last och kort­slut­ning. En jord­fels­bry­tare känner av felströmmar till jord och ger ett komplet­te­rande skydd mot elolyckor och elbränder. Skydden har olika funk­tioner och används ofta till­sam­mans.

  • Mini­bry­taren har löst ut. Är det fel på den?

    Inte nödvän­digtvis. Mini­bry­taren är instal­lerad för att lösa ut och skydda liv och egendom mot farorna med elekt­ri­citet. Oftast finns en naturlig förkla­ring till att den har löst ut. Den har helt enkelt gjort det den ska.

  • Kan en mini­bry­tare åter­ställas efter att den har löst ut?

    Ja, mini­bry­taren kan normalt åter­ställas när orsaken till från­kopp­lingen har hittats och åtgär­dats. Om den löser ut igen ska orsaken under­sökas innan den åter­ställs på nytt. Till skillnad från en tradi­tio­nell smält­säk­ring behöver mini­bry­taren normalt inte bytas efter en utlös­ning.

  • Ska jag välja B-, C- eller D-karak­te­ri­stik på mini­bry­taren?

    Valet beror på använd­nings­om­rådet, kabelns längd och area, utlös­nings­vill­koret och kraven på selek­ti­vitet. Handbok SEK 414, Mini­bry­tare – Vägled­ning för val och instal­la­tion, och SEK 421 ger vägled­ning. Karak­te­ri­stik B passar anlägg­ningar utan stora inkopp­lings­ström­stötar, exem­pelvis belys­ning, vägguttag och styr­strömskretsar. Karak­te­ri­stik C passar mått­liga inkopp­lings­ström­stötar från exem­pelvis mikrovågsugnar, trans­for­ma­torer och motorer. Karak­te­ri­stik D passar höga inkopp­lings­ström­stötar, exem­pelvis i vissa motorer. Utlös­nings­vill­koret ska alltid säker­ställas med hänsyn till den minsta kort­slut­nings­ström som kan uppstå vid fel. Vid instal­la­tion av B-, C- och D-karak­te­ri­stik ska märk­strömmen alltid vara lägre än kabelns ström­värde.

  • Vad betyder märk­strömmen på en mini­bry­tare?

    Märk­strömmen anges i ampere, exem­pelvis 10 A eller 16 A. Den visar vilken ström mini­bry­taren är dimen­sio­nerad för under angivna förhål­landen. Märk­strömmen ska väljas med hänsyn till bland annat belast­ningen, kabelns ström­värde och instal­la­tio­nens förut­sätt­ningar.

  • Ska jag välja en mini­bry­tare med 6 kA eller 10 kA bryt­för­måga?

    Bryt­för­mågan ska väljas efter den högsta kort­slut­nings­ström som kan uppstå. Normalt är den trefa­siga kort­slut­nings­strömmen dimen­sio­ne­rande, Ikmax. En mini­bry­tare med 10 kA är inte av högre kvalitet än en med 6 kA. Skill­naden gäller bryt­för­mågan.

  • Vad händer när en mini­bry­tare över­be­lastas?

    Vid över­be­last­ning går mer ström genom kretsen än den är dimen­sio­nerad för. Mini­bry­ta­rens termiska utlös­nings­me­ka­nism reagerar och bryter strömmen. Hur snabbt från­kopp­lingen sker beror bland annat på hur stor och lång­varig över­be­last­ningen är.

  • Vad är skill­naden mellan en 1-polig och en 3-polig mini­bry­tare?

    En 1-polig mini­bry­tare bryter en pol. En 3-polig mini­bry­tare bryter tre poler gemen­samt. Valet beror på vilken krets som ska skyddas och hur instal­la­tionen är uppbyggd. Tre sepa­rata 1-poliga mini­bry­tare får inte byggas om till en 3-polig lösning. En 3-polig mini­bry­tare är meka­niskt samman­kopplad även inne i produkten, inte bara via vipporna. En samman­kopp­lings­skena ger därför ingen till­för­litlig från­kopp­ling.

  • När ska en mini­bry­tare bytas?

    Mini­bry­taren bör kontrol­leras om den inte går att åter­ställa, löser ut uppre­pade gånger utan känd orsak eller visar tecken på skada. Hur många från­kopp­lingar den klarar beror bland annat på kort­slut­nings­ström­mens storlek. Bedöm­ning och byte i en fast elin­stal­la­tion ska utföras av ett regi­strerat elin­stal­la­tions­fö­retag.

  • Hur stora start­strömmar klarar en C10-mini­bry­tare från Hager?

    C-kurvan har faktor 5. En C10-mini­bry­tare kan därför ha 5 × 10 A, alltså 50 A, i start­ström i cirka 1 sekund.

  • Hur stor säkring behövs uppströms före mini­bry­taren?

    En säkring behövs inte uppströms om mini­bry­ta­rens bryt­för­måga är minst lika stor som den kort­slut­nings­ström som kan uppstå där den instal­leras. En lägre bryt­för­måga är tillåten om ett annat kort­slut­nings­skydd med till­räcklig bryt­för­måga finns före mini­bry­taren. Det kallas för-säkring eller back-up. Stor­leken på skyddet finns i Hagers tabeller.

  • Vad är skill­naden mellan SS-EN 60898-1 och SS-EN 60947-2?

    SS-EN 60898-1 är produkt­stan­darden för instal­la­tions­mi­ni­bry­tare i bostäder och liknande miljöer där lekmän ansvarar för drift och under­håll. SS-EN 60947-2 gäller indu­stri­ut­rust­ningar. Eftersom använd­nings­om­rå­dena skiljer sig åt skiljer sig stan­dar­derna också på vissa punkter, bland annat vid prov­ning av bryt­för­måga och utlös­ningska­rak­te­ri­stik.

  • Hur många gånger kan en mini­bry­tare bryta en kort­slut­nings­ström?

    Vid prov­ning av bryt­för­mågan används den maxi­mala märk­bryt­för­mågan, Icn, som är den största felström appa­raten klarar. Icn-värdet motsvarar bryt­ning av 2 × maximal bryt­för­måga plus 9 × 500 A. Vid fel utanför kaps­lingen blir felström­marna ofta lägre eftersom kabeln och ljus­bågen i felstället dämpar strömmen. Då bör appa­raten kunna bryta fler än tre gånger. Till­ver­karen kan däremot inte garan­tera fler än tre bryt­ningar eftersom stan­darden saknar sådana tester.

  • Kan en vanlig mini­bry­tare användas med likspän­ning?

    Ja. För nätspän­ning DC är den lägsta spän­ningen 12 V och den högsta 60 V för en 1-polig mini­bry­tare. För AC är den lägsta spän­ningen 12 V. Tänk på att utlös­ningska­rak­te­ri­stiken ändras vid likspän­ning.

  • Är det tillåtet att arbeta efter en mini­bry­tare?

    Ja. En mini­bry­tare får användas som från­skil­jare vid elekt­riskt arbete om den uppfyller kraven, bland annat till­för­litlig läges­in­di­ke­ring och övriga krav på från­skil­jare enligt svensk stan­dard. Hagers mini­bry­tare uppfyller dessa krav.

  • Hur lång kabel får jag ha efter en mini­bry­tare?

    Från­kopp­lings­tiden avgör hur lång den anslutna kabeln får vara. Om förim­pedansen i leve­rans­punkten är känd går det att beräkna den maxi­mala lednings­längden. Den samman­lagda impedansen före mini­bry­taren eller säkringen, beräknad eller uppmätt, avgör lednings­längden till­sam­mans med lednings­typen.




Fler produkter för ett komplett skydd

Bygg ett säkrare elan­lägg­nings­skydd. Här hittar du produkter som komplet­terar din instal­la­tion och hjälper dig att skydda männi­skor, utrust­ning och fastig­heter.

Jord­fels­bry­tare

Skyddar männi­skor och anlägg­ningar vid jordfel. Hög drift­sä­kerhet för dagens elin­stal­la­tioner.

HAS340_1024x1024_squ

Huvud­bry­tare

Säker från­skilj­ning av hela anlägg­ningen. Robust konstruk­tion och tydlig indi­ke­ring för snabb manövre­ring.

självtestande jordfelsbrytare CDA425RA från Hager

Själv­tes­tande Jord­fels­bry­tare

Auto­ma­tiska själv­tester säker­ställer funk­tionen över tid och minskar risken för oupp­täckta fel.

PSA ADS960D och ADM416QC från Hager

Person­skydds­bry­tare

Kombi­nerar jord­fels- och över­ströms­skydd i en enhet. Spar plats och förenklar instal­la­tionen.