Ingjutna golvkanalsystem
BK - Kabelkanalsystem
Kabelkanalsystemet kan användas tillsammans med avjämningsmassa som är minst 30 mm djup. Vid upp till 600 mm är standardkanalbredden på kanalen extremt generös och locken kan öppnas även när kanalen har installerats. BK är ett Ingjutna kabelkanalsystem i golvet och installeras vid väggar eller fönsterfasader (BKB), eller ute i t.ex. kontorsmiljöer (BKG). Apparater kan installeras var som helst, vilket gör systemet mycket flexibelt. Locket på kanalerna finns i tre versioner: Blindlock (BKB/ BKG), med borstutlopp (BKB), eller med kabelutlopp i kanalens mitt (BKG).
Läs mer om golvkanaler
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor