Kanal­sy­stem
för golv

Golv­kanal BKG vy liggande framifrån

Golv­ka­na­lerna BKG, BKB samt BKF

Öppen plan­lös­ning är en inred­ningstrend som håller i sig. Det väcker frågan om var man ska placera elin­stal­la­tionen som försörjer el- och multi­me­di­aprylar på ett säkert och snyggt sätt. Då det är glest med väggar blir golvet en viktig instal­la­tionsyta. Våra golv­ka­nal­sy­stem erbjuder en diskret och högkva­li­tativ lösning med mycket utrymme. För torren­gjorda golv finns vårt golv­ka­nal­sy­stem i tre versioner som är enkla att planera och instal­lera:


BKG för instal­la­tion i rummet och BKB med en borst­list på ena sidan för instal­la­tion längs väggen. Kanal­sy­stemet BKF är lämp­ligt för torr- och våtren­gjorda golv och kan användas från en avjäm­nings­höjd på 30 mm utan steg­ljudsi­so­le­ring och från 45 mm med steg­ljudsi­so­le­ring.


Golv­kanal BKG:
Lösning för rum

Denna serie har ett kabe­lut­lopp med gång­järnslock. Instal­la­tionen av systemet är lika enkel som efter­mon­te­ring av appa­rater. Olika golv­be­lägg­ningar kan appli­ceras in i kana­lens lock.

Hager BKG golvkanal med inbyggda apparater och inlagd golvbeläggning (här träparkett)

Golv­kanal BKB:
Lösning intill väggar

Med alla fördelar som BKG har, men med en genom­gå­ende, täckbar borst­list som utlopp. Skåp vid väggen? Kanalen klarar av punkt­laster på upp till 150 kg.

Hager BKB golvkanal med inbyggda apparater och inlagd golvbeläggning (här träparkett)

Kontor med installerad Hager golvkanal BKB och BKG

BKG och BKB:
Utmärkta att kombi­nera

Båda versio­nerna är kompa­tibla med varandra. Detta gör det enkelt att förgrena från väggen in i rummet – med oöver­träffad flex­i­bi­litet och flera dimen­sioner.


Smidig instal­la­tion och efter­mon­te­ring

Instal­la­tionen är densamma för BKG och BKB. De förinstal­le­rade apprat­hål­larna kan enkelt tas bort, förses med ström-, data- och multi­me­di­a­ap­pa­rater och sedan sättas till­baka. Båda versio­nerna har också självjor­dande lock, vilket gör instal­la­tionen mycket enklare. Tack vare den perma­nenta åtkomsten är det inte heller något problem att efter­mon­tera appa­rater – fler appa­rat­bä­rare kan helt enkelt adderas till vid behov.

Visualisering av det yttre hörnstycket av Hager BKB-golvkanalen utan och med slutlig golvbeläggning

Appa­rater

Det omfat­tande sorti­mentet av appa­rater finns för båda systemen, BKG och BKB. Uppgra­de­ring av exem­pelvis datanät är därför lätta att genom­föra.

Visualisering av det inre hörnstycket på Hager BKB-golvkanalen utan och med slutlig golvbeläggning

BKB vid väggen

För vägg­nära instal­la­tion. Med alla fördelar från BKG, men med en genom­gå­ende, täckbar borst­list.

Vy över hörndelen av golvkanalen Hager BKG i tomt utförande

BKG i rummet

För alla instal­la­tions­si­tu­a­tioner. Kan exakt avvägas mot golv­be­laget och enkelt anslutas, förgrenas och förses med appa­rater på valfri punkt.


Se hur du monterar systemen


BKF
för avjäm­nings­höjder från 30 mm

Ibland tillåter inte rummets utform­ning att en djupare kabel­kanal kan monteras i avjäm­nings­massan. Med låga avjäm­nings­höjder från 30 mm är det dock alltid möjligt att använda kanal­sy­stem för trånga avjäm­nings­höjder. Den stora fördelen är att kabel­drag­ningen i golvet förblir åtkomlig. Detta är särskilt prak­tiskt när det krävs under­håll eller utbyggnad av el- och datain­stal­la­tionen.


Kanal­sy­stemet BKF är lämp­ligt för både torra och våtren­gjorda golv. Kanal­sy­ste­mets bredd på upp till 600 mm ger gott om utrymme för el- och data­för­sörj­ning. Locken kan också enkelt öppnas efter instal­la­tionen.

Vy diagonalt ovanifrån på Hager BFK300145 golvkanal av stålplåt med monteringstillbehör

Ytter­li­gare infor­ma­tion och teknisk data

Ladda ner broschyren för golv­ka­naler BKB och BKG


Skräd­dar­sydda lösningar

Vill du ha det ännu mer skräd­dar­sytt? Anpas­sade längder och färger kan fås på begäran från Hager Manu­faktur.

Fotolia_49721275_Farbfaecher_lan

Vill du ha hjälp med beställ­ningen?

Vi kan hjälpa dig med mått och den bestyck­ning som passar just dina önskemål. 

Du når oss på 031-706 39 00