Snabbanslutningstekniken QuickConnect
QuickConnect är Hagers snabbanslutningsteknik för minibrytare och jordfelsbrytare. Tekniken ger en säker anslutning utan efterdragning och kan förkorta installationstiden jämfört med traditionella skruvanslutningar.
Praktisk, underhållsfri teknik med
snabb och säker anslutning
Snabbanslutning QuickConnect
QuickConnect ger en säker och tillförlitlig anslutning. I dag är 70% av Hagers minibrytare och jordfelsbrytare utrustade med QuickConnect. Tekniken kan spara tid vid installation jämfört med skruvanslutna produkter och bidrar till en säker elanläggning.
Konstant fjädertryck
QuickConnect har dubbla utgående anslutningar som fungerar oberoende av varandra. Anslut ledningen genom att trycka in den i plinten. Det konstanta fjädertrycket håller anslutningen säker över tid utan behov av efterdragning. För att lossa ledningen trycker du på knappen med en skruvmejsel och drar ut ledaren.

Fasskenor med QuickConnect
Fasskenans fjäderbelastade snabbanslutning ger ett jämnt kontakttryck och en tillförlitlig anslutning. Fasskenan monteras först när ledningarna är på plats. Eftersom skruven endast påverkar hissklämman blir det enkelt att kontrollera att anslutningen sitter korrekt. Det ger också mer utrymme vid inkoppling av utgående ledningar. Därför kan fasskenan monteras sist på Hagers miniatyrbrytare med QuickConnect.

Snabbare och billigare med QuickConnect
Se vår enkla beräkning
Med QuickConnect går installationen snabbare än med traditionella skruvanslutningar. Det sparar tid vid både nyinstallation och utbyggnad av elanläggningar.
-
Klicka här för beräkning

Har du frågor?
Våra experter svarar gärna.
Oavsett om det gäller planering eller installation så finns vi med dig hela vägen.
Instruktionsfilm
QuickConnect
Fördelar i korthet
- Högsta säkerhetsnivå med konstant fjädertryck
- Säker anslutning
- Säker spänningsprovning
- Klar och tydlig märkning
- Full kompabilitet och lönsamhet
- Snabbare och billigare med QuickConnect
- Genomtänkt produktutbud med QuickConnect
FAQ
Vanliga frågor och svar
-
Vad är QuickConnect?
QuickConnect är en snabbanslutningsteknik som gör installationer snabbare och säkrare. Tekniken använder konstant fjädertryck i stället för traditionella skruvanslutningar och kräver därför ingen efterdragning.
-
Hur fungerar QuickConnect?
Anslut ledningen genom att trycka in den i anslutningen. Fjädermekanismen håller ledningen på plats och ger en säker anslutning utan efterdragning. För att lossa ledningen trycker du på knappen med en skruvmejsel.
-
Vilka fördelar har QuickConnect och hur mycket tid kan man spara?
QuickConnect kan göra installationer upp till 50 % snabbare jämfört med produkter med skruvanslutning. Hur stor tidsbesparingen blir beror på installationens omfattning och typ. Tekniken ger också en säker anslutning som inte behöver efterdras.
-
Är QuickConnect säkert att använda?
QuickConnect använder konstant fjädertryck för att skapa en säker och stabil anslutning. Produkterna är dessutom beröringsskyddade enligt IP20.
-
Måste QuickConnect-anslutningar efterdras eller underhållas?
Nej. Det konstanta fjädertrycket håller ledningen säkert på plats över tid. Anslutningen behöver därför inte efterdras, vilket minimerar underhållsbehovet. (Ligger något under hissklämman så måste denna efterdras).
-
Är QuickConnect kompatibelt med olika typer av ledningar?
QuickConnect är utvecklat för de vanligaste ledartyperna som används i elinstallationer. Följ alltid produktens anvisningar för korrekt användning.
-
På vilka produkter finns QuickConnect?
QuickConnect finns på ett stort antal av Hagers minibrytare, jordfelsbrytare och personskyddsbrytare.
-
Är QuickConnect kompatibelt med äldre Hager-installationer?
Ja. QuickConnect är kompatibelt med Hagers minibrytare både med snabbanslutning och skruvanslutning, inklusive tidigare generationer. Det gör det enkelt att bygga ut befintliga installationer.
-
Kan QuickConnect användas vid utbyggnad av befintliga centraler?
Ja. Tack vare kompatibiliteten med både nya och äldre Hager-produkter passar QuickConnect bra vid kompletteringar och utbyggnader av befintliga elanläggningar.
-
Kan fasskenan monteras i efterhand?
Ja. Med QuickConnect kan ledarna anslutas först och fasskenan monteras som sista moment. Det ger bättre åtkomst under installationen.