Fasskenor
för säkra och pålitliga elcentraler
Fasskenor för att underlätta sammankopplingen av brytare
Våra fasskenor är perfekta för bland annat minibrytare, personskyddsbrytare och jordfelsbrytare. Med enkel installation och pålitlig prestanda säkerställer de optimal strömfördelning i din elcentral. Fasskenorna är designade för att maximera säkerheten och effektiviteten, vilket gör dem till oumbärliga tillbehör. När du använder QuickConnect måste du använda fasskenor från Hager för att garantera anslutningen och säkerheten. Investera i trygghet och kvalitet.
Fasskenor
för alla applikationer
Fasskenorna är av gaffeltyp och finns i 1-,2-,3- och 4-poligt utförande. Finns i fasta längder som är kapbara, med längder som varierar från 6 till 57 moduler. Fasskenorna finns med olika märkströmmar: från 63 till 80 A, eller högre beroende på hur man ansluter dem. De finns i 10 och 16 mm2.

Vertikala fasskenor
Anslut säkerhetsprodukterna – tidsbesparande och effektivt
De vertikala fasskenorna gör ledningsdragningen mellan rader enklare än någonsin. De finns tillgängliga för de vanligaste kombinationerna av säkerhetsprodukter. Dessa fasskenor finns nu i vårt breda sortiment. Vid matning av flera rader undviker du anslutningsproblem som annars kan uppstå. De vertikala fasskenorna kan kombineras med de horisontella. Detta möjliggör en snabb, säker och enkel matning av säkerhetsprodukterna.

Hur kapar man fasskenor?
Det är viktigt att respektera regler vid kapning av fasskenorna för att anpassa längden på dem. Fasskenan skall förses med rätt ändkåpa för att uppnå en IP2X skyddsnivå. Allt för säkerheten!

Tillbehör
Produkter som passar våra fasskenor
Fasskenor
gjorda för att hålla
Våra produktutvecklare har testat fasskenorna så att du kan lita på dem. Hållbarhet och robusthet är viktiga ingredienser i en koldioxidsnål verksamhet. Våra procedurer för att testa produkter är kända för att vara strikta, vilket resulterar i produkter och lösningar som är byggda för att hålla. Du kanske aldrig behöver byta ut dem!

QuickConnect-fasskenor
Mer utrymme vid installation
Snabb: Gör installationer upp till 50 % snabbare
Säker: Säker anslutning som inte behöver efterdras
Praktisk: Montering av fasskenan sist ger mer utrymme vid installation

Hager Ready:
Konfigurera och skapa din central med fasskenor
Från och med nu beräknas de horisontella fasskenorna automatiskt i ditt projekt. Passande dokumentation så som elschema, layout och gruppförteckning skapas på nolltid.
FAQ
Våra vanligaste frågor och svar om fasskenor
-
Vilken fasskena ska jag välja?
Valet beror bland annat på vilka normkomponenter som ska anslutas samt på antal poler, längd och area. Hagers fasskenor finns i 1-, 2-, 3- och 4-poligt utförande, i 10 och 16 mm² och i flera längder.
-
Vilka normkomponenter kan anslutas med fasskenor?
Hagers fasskenor kan användas för att sammankoppla bland annat minibrytare, jordfelsbrytare och personskyddsbrytare. Det finns även vertikala fasskenor för sammankoppling mellan rader med säkerhetsprodukter.
-
Behöver fasskenan ändskydd?
Ja. Fasskenan ska förses med rätt ändkåpa för att uppnå skyddsnivån IP2X. Använd också beröringsskydd för att öka säkerheten vid installationen.
-
Vilken märkström har en fasskena
Hagers fasskenor finns med olika märkströmmar, från 63 till 80 A eller högre beroende på hur fasskenan ansluts. Valet ska därför anpassas efter installationen och anslutningen.
-
Hur ansluter man bäst fasskenan?
Det är lämpligast att ansluta fasskenan på mitten, så att inte all ström behöver passera genom skenan.

-
Vilka fasskenor passar QuickConnect?
Gaffelformade fasskenor passar Hagers minibrytare med både QuickConnect och skruvanslutning. När QuickConnect används ska Hagers fasskenor användas för att säkerställa anslutningen och säkerheten.
-
Finns fasskenor i olika längder?
Ja. Fasskenorna finns i fasta, kapbara längder från 6 till 57 moduler. Följ reglerna när fasskenan kapas för att anpassa längden. Fasskenan ska förses med rätt ändstycke för att uppnå skyddsnivån IP2X.
-
Finns fasskenor med olika area?
Ja. Hagers fasskenor finns i 10 och 16 mm². Hur mycket ström fasskenan kan belastas med beror på hur anslutningen görs.
-
Finns det fasskenor till personskyddsbrytare?
Ja. Till 2-poliga personskyddsbrytare används KDN451D (2108595), 12 moduler eller KDN451E (2108596), 54 moduler. Till 4-poliga personskyddsbrytare används lämpligast KDN463A (2108593), 12 moduler eller KDN463B (2108594), 54 moduler. Skenorna passar både QuickConnect och skruvanslutning.
-
Finns fasskenor för 1-, 2-, 3- och 4-poligt utförande?
Ja. Fasskenor finns i 1-, 2-, 3- och 4-poligt utförande.
-
Kan horisontella och vertikala fasskenor kombineras?
Ja. Hagers vertikala fasskenor kan kombineras med horisontella fasskenor för matning mellan rader med säkerhetsprodukter.
-
Passar Hagers fasskenor i Hagers normkapslingar?
För sammankoppling mellan rader finns en 3-fas överkopplingsbygel som passar kapslingarna Vector, Golf, Gamma och Volta samt FW-skåpen. Vilken fasskena och anslutningslösning som passar beror på vilka komponenter som används i centralen.