Normprodukter som säkrar laddboxen
Produkterna som säkrar laddboxen mot väder, överspänningar och höga elräkningar.
Säkra laddboxen
med en jordfelsbrytare
Varje inkopplingspunkt på laddboxen för växelström ska vara individuellt skyddad av en jordfelsbrytare eller personskyddsbrytare vars märkutlösningsström inte överstiger 30 mA.
Det finns 4-poliga jordfelsbrytare till laddboxar med 3-fas laddning och 2-poliga jordfelsbrytare till 1-fas. Saknar laddboxen en inbyggd DC-detektor rekommenderas jordfelsbrytare typ B.
Fördelar med jordfelsbrytare
- Ett säkert val, Hager har Sveriges mest sålda jordfelsbrytare
- Säker brytning vid jordfelsström
- Finns även som Typ B för laddboxar som saknar DC-detektor
Välj rätt jordfelsbrytare till din laddbox
- Jordfelsbrytare Typ A CDA425R (2163660) till 3-fas laddning
- Jordfelsbrytare Typ B CDB740F (2163831) till 3-fas laddning utan DC-detektor
- Jordfelsbrytare Typ A CDA225R (2163652) till 1-fas laddning
- Jordfelsbrytare Typ B CDB125F (2163811) till 1-fas laddning utan DC-detektor

Säkra laddboxen
med en personskyddsbrytare
Enligt standarden ska varje inkopplingspunkt åtminstone skyddas av jordfelsbrytare eller personskyddsbrytare. Skillnaden är att personskyddsbrytaren är en kombination av både jordfels- och minibrytare i ett. En enkel lösning som sparar plats och ger dubbelt skydd.
- Typ A vars märkutlösningsström inte överstiger 30 mA
- Typ A gäller när DC-detektor är inbyggd i laddbox
Fördelar med personskyddsbrytare
- Platsbesparande lösning, två produkter i en
- En allpolig och säker brytning vid jordfelsström i anläggningen, överlast, kortslutning
- Hög säkerhet - tydlig lägesindikering på vippan
Välj rätt personskyddsbrytare till din laddbox
- Personskyddsbrytare Typ A ADM466C (2163672) till 3-fas laddning
- Personskyddsbrytare Typ A ADA966G (2163752) till 1-fas laddning

Mät förbrukningen till elbilen
med rätt energimätare
Med ökat elpris blir energimätning för elbilsladdning allt vikti¬gare. Många vill kunna särskilja elbilsförbrukning mot övrig elförbrukning. Förutsättningen för detta är intelligenta energimätare som regi¬strerar all förbruk¬ning och kan kicka informationen vidare vid behov. Hagers energimätare erbjuder skräddarsydda lösningar för varje applikation. Välj mellan pulsmätning, M-Bus eller Modbusgränssnitt. Det finns möjlighet till tariffstyrning vid behov. Mätarna är perfekta för intelligent energiövervakning i bostäder och kommersiella byggnader.
Fördelar med energimätare
- Segmentera elbilsladdningens förbrukning
- Underlättar uppföljning och eventuell debitering av förbrukad el
- Finns i flera varianter med pulsutgång, M-Bus och Modbus gränssnitt vid behov av kommunikation
Välj rätt energimätare till din laddbox
- Energimätare ECP380D (0900282) till 3-fas laddning med pulsutgång
- Energimätare ECM380D (0900197) till 3-fas laddning med M-BUS

Överspänningsskydd
Mot problem som orsakas av blixtar
Överspänning är den främsta orsaken till att elektroniska apparater går sönder. Blixtnedslag är en särskild orsak till överspänning. Så skydda laddboxen med ett överspänningsskydd före något händer.
Tre nivåer av skydd:
- Överspänningsskydd typ 1+2 som grov- och mellanskydd
- Överspänningsskydd typ 2 som mellanskydd om ledningen till undercentral är mer än 10 meter
- Överspänningsskydd typ 3 som apparatskydd
Välj rätt överspänningsskydd till din laddbox
Överspänningsskydd Typ 2 SPB413 (5271584) till 3-fas laddning
Överspänningsskydd Typ 2 SPB415 (5271587) till 3-fas laddning (har signalkontakt som indikerar utlöst skydd)