Huvud­bry­tare
för en säker elin­stal­la­tion

HAS340_elskp_grey_1080x720_lan

Vad är en huvud­bry­tare?

En huvud­bry­tare är en viktig kompo­nent i alla elekt­riska instal­la­tioner. Den fungerar som den primära avstäng­nings­an­ord­ningen för hela elsy­stemet, vilket gör det möjligt att snabbt och säkert bryta strömmen vid behov. 


Hagers huvud­bry­tare
för alla appli­ka­tioner

Vi erbjuder ett brett sorti­ment av huvud­bry­tare som passar alla typer av instal­la­tioner, från bostäder till kommer­si­ella bygg­nader. Våra produkter är:

 

Pålit­liga: Till­ver­kade av högkva­li­ta­tiva mate­rial för lång­varig prestanda.
Enkla att instal­lera: Desig­nade för snabb och enkel instal­la­tion.
Certi­fi­e­rade: Uppfyller alla rele­vanta säker­hets­stan­darder och före­skrifter.

Ref_case_xiao_1024x1024_squ

Våra brytare

HIM406_1080x720_lan_F7

Reserv­kraftsom­kopp­lare

I modu­lut­fö­rande från 40 A till 125 A. för 3-fas matning av person-skydds­bry­tare,  L1+N, L2+N, L3+N. Finns i 12 eller 57 modu­lers bredd.

HAS340_1080x720_lan_F7

Huvud­br­tyare i normut­fö­rande

I modu­lut­fö­rande från 2 modu­lers bredd. Finns från 40 A till 125 A. Monteras direkt på DIN-skenan i kaps­lingen.

HFD316_1080x720_lan_F7

Säkrings­last­bry­tare

Säkrings­last­bry­tare för montage på plåt, från 125 A till 630 A.

HA354_1080x720_lan_F7

Huvud­bry­tare för plåt

Brytare för monte­ring på plåt, från 125 A till 2 500 A.

av

Vilka är förde­larna med att använda en huvud­bry­tare?

Säkerhet: Den fungerar som avstäng­nings­an­ord­ning för hela elsy­stemet, vilket gör det möjligt att snabbt och säkert bryta strömmen vid behov. 

 

Under­håll: Gör det enkelt att utföra under­håll och repa­ra­tioner på elsy­stemet utan risk för elekt­riska stötar.

 

Kontroll: Ger dig full kontroll över ditt elsy­stem, vilket är särskilt viktigt i nödsi­tu­a­tioner.

Kapsling Volta hybrid från Hager

Till­behör

Produkter som passar med våra huvud­bry­tare

HZ073_1080x720_lan_F7

Anslut­nings­klämma

För alumi­ni­um­kabel. Passar serie HA. Finns i flera stor­lekar.

HZC311_1080x720_lan_F7

Hjälp­kon­takt

Kan monteras för att ge ytter­li­gare funk­tio­na­litet och över­vak­ning. De används för att indi­kera bryta­rens till­stånd.

HZC002_1080x720_lan_F7

Handtag för brytare

För enkel och säker manövre­ring av brytaren. De är robusta och ergo­no­miskt utfor­made.



FAQ

Våra vanli­gaste frågor och svar om huvud­bry­tare


  • Last­bry­tare, från­skil­jare, last­från­skil­jare – vad är skill­naden?

    Last­bry­tare:

    - Funk­tion: Kan sluta, föra och bryta normal belast­nings­ström, inklu­sive en begränsad över­last­ström.
    - Använd­ning: Används för att manö­vrera belast­ningar i elekt­riska kretsar.
    - Skydd: Saknar skydds­funk­tion mot över­ström och har inte säker läges­in­di­ke­ring

     

    Från­skil­jare:

    - Funk­tion: Används för att säker­ställa att en elekt­risk krets är helt från­kopplad och säker att arbeta på.
    - Använd­ning: Får endast manö­vreras i ström­löst till­stånd.
    - Skydd: Har säker läges­in­di­ke­ring och kan låsas i från­läge.

     

    Last­från­skil­jare:

    - Funk­tion: Kombi­nerar funk­tio­nerna hos både last­bry­tare och från­skil­jare.
    - Använd­ning: Kan bryta och sluta med last på och säker­ställer att kretsen är säker att arbeta på.
    - Skydd: Har både last­brytar- och från­skil­ja­re­gen­skaper, vilket gör den mångsidig.

  • Hur väljer jag rätt huvud­bry­tare för min instal­la­tion?

    Valet av huvud­bry­tare beror på flera faktorer, inklu­sive syste­mets spän­ning, ström­styrka och speci­fika säker­hets­krav. Det är viktigt att följa till­ver­ka­rens rekom­men­da­tioner.

  • Jag har alumi­ni­um­kabel, vilken huvud­bry­tare funkar då?

    De flesta av våra huvud­bry­tare har enbart möjlighet att ansluta koppar­le­dare. Men på en del huvud­bry­tare kan man lägga in alumi­ni­um­le­dare direkt: HA306 (2551620), HA406 (2551621), HI403R (2283490) och HI406R (2283491). Man kan natur­ligtvis, på övriga huvud­bry­tare, alltid använda en plint för alumi­nium vid anslut­ningen.

  • Vad är en huvud­bry­tare?

    En huvud­bry­tare är en enhet som används för att koppla bort strömmen till hela elsy­stemet, vilket gör det möjligt att snabbt och säkert stänga av strömmen vid behov.



Se instruk­tions­filmen

Det du inte visste om våra huvud­bry­tare

Lär dig hur våra nya huvud­bry­tare skiljer sig från våra gamla huvud­bry­tare



Fler produkter för ett komplett skydd

Bygg ett säkrare elan­lägg­nings­skydd. Här hittar du produkter som komplet­terar din instal­la­tion och hjälper dig att skydda männi­skor, utrust­ning och fastig­heter.
MCS110-view-front_squ

Mini­bry­tare

Snabbt skydd mot över­last och kort­slut­ning. Brett sorti­ment för allt från bostäder till indu­stri.

Jord­fels­bry­tare

Skyddar männi­skor och anlägg­ningar vid jordfel. Hög drift­sä­kerhet för dagens elin­stal­la­tioner.

Över­spän­nings­skydd

Skydda känslig elekt­ronik mot över­spän­ningar från åska och nätstör­ningar innan skadan sker.

PSA ADS960D och ADM416QC från Hager

Person­skydds­bry­tare

Kombi­nerar jord­fels- och över­ströms­skydd i en enhet. Spar plats och förenklar instal­la­tionen.