The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
    • Last­från­skil­jare
    • HA406
    Huvudbrytare HA406 (E-nr: 2551621) 4-polig 125A, AC21 i åtta modulers bredd. Kan monteras i Hagers normkapslingar och skåp. Med vred funktionen stänger du enkelt av strömtillförseln innan du skall arbeta i exempelvis el-centralen. Lastbrytare med oberoende handmanöver och synligt brytställe. Brytarna monteras på DIN-skena.
    EAN
    3250613114060
    E-nr.
    2551621
    Förp
    1 st
    • Last­bry­tare i modu­lut­fö­rande
    • Last­från­skil­jare
    • Visa mer

    Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 8 modulers bredd HA406

    OBS, brytaren är avsedd för AC drift.
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 8 modulers bredd

    HA406

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Hjälp­kon­takt­block 1 tillgängliga produkter
    • Dörr­handtag för ställ­verk 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Hjälp­kon­takt­block
    • Dörr­handtag för ställ­verk
    • HZ022

      Signalkontakt 5A 250V för huvudbrytare i serie Haxxx

      0,00 kr  / *
    • HZC002

      Handtag för säkringslastbrytare 100-630A

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      125 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21
      125 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21 i kate­gori A
      125 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC21 i kate­gori B
      125 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC22 i kate­gori A
      125 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B
      125 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC23 i kate­gori A
      63 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC23 i kate­gori B
      63 A
    • Märk­kort­tids­ström Icw 1s IEC 60947
      2,50 kA
    • Märk­kort­tids­ström Icw IEC 60947
      2,50 kA
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      50 mm² max.
    • Area flex­ibel ledare
      50 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      800 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      380 - 415 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    Ström
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      5,70 W
    • Effekt­för­lust vid IN
      17,10 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
      82000 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC23
      28000 W
    Utrust­ning
    • Motor­drift valbar
      Nej
    • Antal växlande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal öppnande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal slutande hjälp­kon­takter
      0
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4P
    • Antal poler
      4
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Kort vrid­handtag
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Funk­tioner
    • Är back­bry­tare
      Nej
    • Utfö­rande som nödstopp­sin­stal­la­tion
      Nej
    • Utfö­rande som huvud­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som service-/­re­pa­ra­tions­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som säker­hets­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som kompakt från­skil­jare
      Ja
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      6 - 6,6 Nm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      6
    Dimen­sioner
    • Höjd
      86,5 mm
    • Bredd
      108 mm
    • Djup
      90 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACh-certifikat HA406
    PDF
    RoHS-certifikat HA406
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HA406 | Hager Sverige

      Produktbild HA406

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HA406 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HA406

      Huvudbrytare 125A 4-polig

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Inter. a coupure visible HAx0x | Hager Sverige

      Inter. a coupure visible HAx0x

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      318,32 kB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      121,55 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HAC310 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 100A. 3 modulers bredd
      HAC310
      Huvudbrytare 3-polig, 100A.
      E-nr.
      2108675
    • 2
      HIM406 - Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 63A, 8 modulers bredd
      HIM406
      Reservkraftsomkopplare 63A 3P+N
      E-nr.
      2108682
    • 3
      HIM408 - Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 80A, 8 modulers bredd
      HIM408
      Reservkraftsomkopplare 80A 3P+N
      E-nr.
      2108684
    • 4
      HAC308 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 80A. 3 modulers bredd
      HAC308
      Huvudbrytare 3-polig, 80A.
      E-nr.
      2108673
    • 5
      HAC408 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 80A. 4 modulers bredd
      HAC408
      Huvudbrytare 4-polig, 80A.
      E-nr.
      2108674

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group