The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
    • Last­från­skil­jare
    • HAC408
    Huvudbrytare HAC408 (E-nr: 2108674) 4-polig 80A, AC23 I fyra modulers bredd. Kan monteras i Hagers normkapslingar och skåp. Med vred funktionen stänger du enkelt av strömtillförseln innan du skall arbeta i exempelvis el-centralen. Lastbrytare med oberoende handmanöver och synligt brytställe. Brytarna monteras på DIN-skena.
    EAN
    3250613140380
    E-nr.
    2108674
    Förp
    1 st
    • Last­bry­tare i modu­lut­fö­rande
    • Last­från­skil­jare
    • Visa mer

    Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 80A. 4 modulers bredd HAC408

    OBS, brytaren är avsedd för AC drift.
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 80A. 4 modulers bredd

    HAC408

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Hjälp­kon­takt­block 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Hjälp­kon­takt­block
    • HZC311

      Hjälpkontakt, 1 NO & 1 NC kontakt för lastbrytare serie HAC, HAD, HIM, 20-160A.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      80 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21
      80 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21 i kate­gori A
      80 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC21 i kate­gori B
      80 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC22 i kate­gori A
      80 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B
      80 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC23 i kate­gori A
      80 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC23 i kate­gori B
      80 A
    • Märk­slut­för­måga Icm under 415V AC enligt IEC 60947-3
      2,1 kA
    • Märk­kort­tids­ström Icw 1s IEC 60947
      1,50 kA
    • Märk­kort­tids­ström Icw t=1s 380-415 V AC enligt IEC 60947-3
      1,50 kA
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
      50 kA
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4P
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Kort vrid­handtag
    • Neutral­le­da­rens posi­tion
      Utan nolla
    • Antal poler
      4
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      35 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      380 - 415 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    Ström
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      2,40 W
    • Effekt­för­lust vid IN
      9,60 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
      52000 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC23
      36000 W
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      3,5 - 3,85 Nm
    Utrust­ning
    • Motor­drift valbar
      Nej
    • Antal växlande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal öppnande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal slutande hjälp­kon­takter
      0
    • Plom­berbar
      Ja
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Funk­tioner
    • Är back­bry­tare
      Nej
    • Utfö­rande som nödstopp­sin­stal­la­tion
      Nej
    • Utfö­rande som huvud­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som service-/­re­pa­ra­tions­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som säker­hets­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som kompakt från­skil­jare
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HAC408
    PDF
    RoHS-certifikat HAC408
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HAC408 | Hager Sverige

      Produktbild HAC408

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HAC408 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HAC408

      Huvudbrytare 4-polig, 80A.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2026-08-18 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2026-08-18

      PDF
      792,10 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HA406 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 8 modulers bredd
      HA406
      Huvudbrytare 125A 4-polig
      E-nr.
      2551621
    • 2
      HIM304 - Reservkraftsomkopplare 3-polig i normutförande, 40A, 6 modulers bredd
      HIM304
      Reservkraftsomkopplare 40A 3-polig.
      E-nr.
      2108679
    • 3
      HIM408 - Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 80A, 8 modulers bredd
      HIM408
      Reservkraftsomkopplare 80A 3P+N
      E-nr.
      2108684
    • 4
      HAC308 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 80A. 3 modulers bredd
      HAC308
      Huvudbrytare 3-polig, 80A.
      E-nr.
      2108673
    • 5
      HAC310 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 100A. 3 modulers bredd
      HAC310
      Huvudbrytare 3-polig, 100A.
      E-nr.
      2108675

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group