Huvudbrytare 125 A 4-polig • HAD412 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
    Strömställarserie 1930
    Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
    Upptäck här
    • Lösningar
    • Effekt­bry­tare
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kaps­lingar och elför­del­ningar
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Norm­kom­po­nenter
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kana­li­sa­tion
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kanal­s­kenor
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ström­stäl­lar­sy­stem
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Elbilsladd­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ener­giö­ver­vak­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Fastig­hets­au­to­matik
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Se alla
  • Inspi­ra­tion och kunskap
    Rapport om elinstallationer och sjukhus
    Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
    Ladda ner
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Produkter och installationslösningar
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Våra rapporter
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Referensobjekt
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Event
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Se alla
  • Support
    ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
    Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
    Så här gör du
    • Support
    • Kontakta oss
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Vanliga frågor och svar
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Ladda ner
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • How-to
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Se alla
  • Om oss
    Hållbarhet för oss
    Vår väg mot en mer hållbar framtid
    Läs mer
    • Om oss
    • Hållbarhet
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Arbeta hos oss
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Socialt ansvar
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Nyhetsbrev
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Produktutveckling
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Se alla
  • Se alla kategorier
Konto
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
  • Last­från­skil­jare
  • HAD412
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
HAC308 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 80A. 3 modulers bredd
HAC308
Huvudbrytare 3-polig, 80A.
2
HAS340 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 40A med mjukledare. 2 modulers bredd
HAS340
Huvudbrytare 3-polig, 40A med mjukledare. 2 modulers bredd
3
HAC310 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 100A. 3 modulers bredd
HAC310
Huvudbrytare 3-polig, 100A.
4
HA354 - Huvudbrytare 3-polig för montering på plåt. 250A
HA354
Lastbrytare 250A, 3-polig
5
HA307 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 160A. 6 modulers bredd
HA307
Lastbrytare 160A 3-Polig
HAD412 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 6 modulers bredd
HAD412 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 6 modulers bredd

Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 6 modulers bredd

HAD412

HAD412 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 6 modulers bredd
HAD412 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 6 modulers bredd
  • Norm­kom­po­nenter
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 6 modulers bredd HAD412

Huvudbrytare HAD410 (E-nr: 2108678) 4-polig 125A, AC22 I sex modulers bredd. Kan monteras i Hagers normkapslingar och skåp. Med vred funktionen stänger du enkelt av strömtillförseln innan du skall arbeta i exempelvis el-centralen. Lastbrytare med oberoende handmanöver och synligt brytställe. Brytarna monteras på DIN-skena.
EAN
3250613140465
E-nr.
2108678
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
OBS, brytaren är avsedd för AC drift.
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Hjälp­kon­takt­block 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Hjälp­kon­takt­block
  • HZC311

    Hjälpkontakt, 1 NO & 1 NC kontakt för lastbrytare serie HAC, HAD, HIM, 20-160A.

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    125 A
  • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21
    125 A
  • Accep­tabel märk­drift­ström AC21 i kate­gori B
    125 A
  • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B
    125 A
  • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC23 i kate­gori A
    100 A
  • Accep­tabel märk­drift­ström AC23 i kate­gori B
    100 A
  • Märk­kort­tids­ström Icw 1s IEC 60947
    2,75 kA
  • Märk­kort­tids­ström Icw IEC 60947
    2,75 kA
Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Kort tumgrepp
  • Antal poler
    4
Anslut­ning
  • Area solid ledare
    70 mm²
  • Anslut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    800 V
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    8000 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    380 - 415 V
Ström
  • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
    7,10 W
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    28,40 W
  • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
    82000 W
  • Nomi­nell effekt under 400 V AC AC23
    56000 W
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    4 - 4,4 N
Utrust­ning
  • Motor­drift valbar
    Nej
  • Antal växlande hjälp­kon­takter
    0
  • Antal öppnande hjälp­kon­takter
    0
  • Antal slutande hjälp­kon­takter
    0
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 70 °C
Skydd, dörr
  • Låsbar
    Ja
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Funk­tioner
  • Är back­bry­tare
    Nej
  • Utfö­rande som nödstopp­sin­stal­la­tion
    Nej
  • Utfö­rande som huvud­bry­tare
    Ja
  • Utfö­rande som service-/­re­pa­ra­tions­bry­tare
    Ja
  • Utfö­rande som säker­hets­bry­tare
    Ja
  • Utfö­rande som kompakt från­skil­jare
    Ja
Kapa­citet
  • Antal moduler
    5,95

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration HAD412 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HAD412 (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HAD412 | Hager Sverige

    Produktbild HAD412

  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok International 2022-04-08 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2022-04-08

    PDF
    2,05 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

    PDF
    835,39 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2022-09-07

    PDF
    635,00 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HA305 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 100A. 6 modulers bredd
    HA305
    Lastbrytare 100A 3-Polig
    E-nr.
    2201726
  • 2
    HA306 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 125A. 6 modulers bredd
    HA306
    Huvudbrytare 125A 3-polig
    E-nr.
    2551620
  • 3
    HA307 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 160A. 6 modulers bredd
    HA307
    Lastbrytare 160A 3-Polig
    E-nr.
    2201727
  • 4
    HA406 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 8 modulers bredd
    HA406
    Huvudbrytare 125A 4-polig
    E-nr.
    2551621
  • 5
    HAC308 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 80A. 3 modulers bredd
    HAC308
    Huvudbrytare 3-polig, 80A.
    E-nr.
    2108673

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00