The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
    • Till­behör Last­bry­tare
    • HZ022
    EAN
    3250613360221
    E-nr.
    2551624
    Förp
    1 st
    • Last­bry­tare i modu­lut­fö­rande
    • Till­behör Last­bry­tare
    • Visa mer

    Signalkontakt 5A 250V för huvudbrytare i serie Haxxx HZ022

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Signalkontakt 5A 250V för huvudbrytare i serie Haxxx

    HZ022

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Sida
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Anslut­ningstyp
      1NC+1NO
    Dimen­sioner
    • Höjd
      25 mm
    • Bredd
      18 mm
    • Djup
      45 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HZ022
    PDF
    RoHS-certifikat HZ022
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HZ022 | Hager Sverige

      Produktbild HZ022

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HZ022 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HZ022

      Signalkontakt 5A 250V för huvudbrytare i serie Haxxx

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Notice HZ022 FR/GB/DE/IT/ES | Hager Sverige

      Notice HZ022 FR/GB/DE/IT/ES

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      211,64 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HAD412 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 6 modulers bredd
      HAD412
      Huvudbrytare 4-polig, 125A.
      E-nr.
      2108678
    • 2
      HAC408 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 80A. 4 modulers bredd
      HAC408
      Huvudbrytare 4-polig, 80A.
      E-nr.
      2108674
    • 3
      HA306 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 125A. 6 modulers bredd
      HA306
      Huvudbrytare 125A 3-polig
      E-nr.
      2551620
    • 4
      HAC308 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 80A. 3 modulers bredd
      HAC308
      Huvudbrytare 3-polig, 80A.
      E-nr.
      2108673
    • 5
      HIM306 - Reservkraftsomkopplare 3-polig i normutförande, 63A, 6 modulers bredd
      HIM306
      Reservkraftsomkopplare 63A 3-polig.
      E-nr.
      2108681

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group