The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
    • Reserv­krafts­om­kopp­lare
    • HI403R
    EAN
    3250613190064
    Förp
    1 st
    • Last­bry­tare i modu­lut­fö­rande
    • Reserv­krafts­om­kopp­lare
    • Visa mer

    Reservkraftsomkopplare 63A, 4-polig HI403R

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Reservkraftsomkopplare 63A, 4-polig

    HI403R

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/­Re­serv­delar lågspän­nings­ap­pa­rater 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­Re­serv­delar lågspän­nings­ap­pa­rater
    • HZ156R

      Förbindningsskena för HI403R, HI404R, HI405R, HI406R

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      380 - 690 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    • Märk­kort­tids­ström Icw IEC 60947
      2,50 kA
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
      100 kA
    Ström
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
      41000 W
    • Effekt­för­lust vid IN
      3,60 W
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Kort vrid­handtag
    • Antal poler
      4P
    Dimen­sioner
    • Höjd
      116 mm
    • Bredd
      215 mm
    • Djup
      97 mm
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Inte­grerad motor­drift
      Nej
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      12
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      4 - 50 mm²

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HI403R
    PDF
    RoHS-certifikat HI403R
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HI403R | Hager Sverige

      Produktbild HI403R

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HI403R | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HI403R

      Reservkraftsomkopplare 63A, 4-polig

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild commutateur modulaire | Hager Sverige

      commutateur modulaire

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      326,16 kB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      145,54 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HAD412 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 6 modulers bredd
      HAD412
      Huvudbrytare 4-polig, 125A.
      E-nr.
      2108678
    • 2
      HIM408 - Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 80A, 8 modulers bredd
      HIM408
      Reservkraftsomkopplare 80A 3P+N
      E-nr.
      2108684
    • 3
      HAC308 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 80A. 3 modulers bredd
      HAC308
      Huvudbrytare 3-polig, 80A.
      E-nr.
      2108673
    • 4
      HA406 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 8 modulers bredd
      HA406
      Huvudbrytare 125A 4-polig
      E-nr.
      2551621
    • 5
      HAC310 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 100A. 3 modulers bredd
      HAC310
      Huvudbrytare 3-polig, 100A.
      E-nr.
      2108675

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group