Självtestande jordfelsbrytare
Minska risken för onödiga strömavbrott
Självtest och automatisk återställning
I vissa anläggningar kan även ett kort driftstopp få stora konsekvenser. Hagers självtestande jordfelsbrytare kontrollerar därför sin funktion automatiskt utan att bryta strömmen till anläggningen.
Om jordfelsbrytaren löser ut kontrollerar den om felet är tillfälligt eller kvarstående. Om anläggningen fel inte är kvarstående återställas jordfelsbrytaren automatiskt. Vid ett permanent jordfel förblir kretsen frånkopplad så att felet kan undersökas och åtgärdas.
Lösningen passar särskilt bra där kontinuerlig drift är viktig eller där jordfelsbrytaren sitter svåråtkomligt.
Förbättrad installation och fler möjligheter
Skillnaden mot en vanlig jordfelsbrytare
En vanlig jordfelsbrytare behöver testas manuellt. Den självtestande jordfelsbrytaren kontrollerar sin funktion automatiskt och regelbundet.
Det automatiska testet genomförs utan att strömförsörjningen bryts. Jordfelsbrytaren kan dessutom återställas automatiskt när ett frånslag beror på ett tillfälligt fel och kontrollen visar att anläggningen är felfri.
Det ger högre driftsäkerhet i installationer där avbrott bör undvikas.

Inbyggd hjälp- och larmkontakt
Jordfelsbrytaren har en potentialfri hjälp- och larmkontakt som standard. Kontakten kan användas för att signalera jordfelsbrytarens status eller meddela att ett automatiskt test har genomförts.
Hjälpkontakten kan även kopplas till ett larmsystem för att signalera att elcentralen behöver kontrolleras.
Kontakten konfigureras genom att hålla knappen SET intryckt i minst fem sekunder.

Jordfelsbrytare för olika behov
Olika projekt ställer olika krav på elsäkerhet, funktion och driftsäkerhet. Hager erbjuder jordfelsbrytare för allt från bostäder till kommersiella och industriella installationer.
På vår samlingssida kan du jämföra olika lösningar och hitta rätt jordfelsbrytare för din anläggning.

När passar en självtestande jordfelsbrytare?
Exempel på användningsområden:
- sjukhus
- telekommunikationsinstallationer
- trafikljus
- tågsignaler
- stormarknader
- övervakningssystem
- offentlig belysning
- trafikinformationspaneler
- garage
Instruktionsfilm
Se hur du installerar och aktiverar en självtestande jordfelsbrytare med automatisk återställning.
Vanliga frågor / FAQ
-
Vad är en självtestande jordfelsbrytare?
En självtestande jordfelsbrytare kontrollerar automatiskt sin egen funktion med jämna mellanrum för att säkerställa att skyddet fungerar som det ska.
-
Hur fungerar en självtestande jordfelsbrytare?
Den genomför automatiska tester av sina interna funktioner utan att användaren behöver göra något manuellt.
-
Vad är skillnaden mellan en vanlig och en självtestande jordfelsbrytare?
En vanlig jordfelsbrytare behöver testas manuellt med jämna mellanrum. En självtestande modell kontrollerar automatiskt att skyddsfunktionen fungerar.
-
När sker den automatiska testkörningen?
Autotestet körs var 28:e dag.
-
Är man utan skydd under det automatiska testet?
Nej. Under testet säkerställer en bypasskrets den elektriska kontinuiteten, medan en extra jordfelsskyddsanordning säkerställer systemets säkerhet.
-
Behöver man fortfarande testa en självtestande jordfelsbrytare manuellt?
Det beror på produktens konstruktion och tillverkarens rekommendationer. Kontrollera alltid produktdokumentationen.
-
Kan det periodiska testet startas manuellt?
Ja. Testet kan startas manuellt genom att trycka på testknappen, precis som på en vanlig jordfelsbrytare. Då bryts lasten.
-
Vilka fördelar har en självtestande jordfelsbrytare?
Fördelarna är automatisk funktionskontroll, minskat behov av manuella tester, högre driftsäkerhet och ökad trygghet för användaren.
-
När försöker jordfelsbrytaren återställa strömmen?
En isolationskontroll genomförs. När kontrollen visar att den anslutna kretsen är felfri kan jordfelsbrytaren återställa strömmen.
-
Kan en jordfelsbrytare sluta fungera utan att man märker det?
Ja. Därför är regelbundna tester viktiga. En självtestande jordfelsbrytare är utvecklad för att automatiskt upptäcka eventuella funktionsfel.
-
Hur vet jag att jordfelsbrytaren fungerar?
En traditionell jordfelsbrytare testas med testknappen. En självtestande modell övervakar dessutom sin funktion automatiskt. Den kan även testas manuellt.
-
Kan en självtestande jordfelsbrytare installeras i en befintlig elanläggning?
I många fall går det att uppgradera en befintlig installation med en självtestande jordfelsbrytare. Installationen ska utföras av en behörig elinstallatör.
-
Är en självtestande jordfelsbrytare ett krav?
Nej, normalt finns inget krav på att jordfelsbrytaren ska vara självtestande. Tekniken kan däremot bidra till högre driftsäkerhet och enklare underhåll.
Undrar du över något?
Vi svarar gärna på dina frågor.
Fler produkter för ett komplett skydd
Bygg ett säkrare elanläggningsskydd. Här hittar du produkter som kompletterar din installation och hjälper dig att skydda människor, utrustning och fastigheter.