KNX DALI 2 Gateway | Fastighetsautomatik | Hager

KNX DALI-Gateway
Tunable White och RGBW

Justera färg­tem­pe­ratur, ljus­styrka och ljus­för­del­ning

Komponenter för Hager KNX-system inklusive en buss-strömförsörjning och en DALI-gateway för smart hemautomation

Natur­ligt LED-ljus —
Dyna­miskt inställ­bart

Klart ljus på morgonen, kallt ljus mitt på dagen och varmt ljus på kvällen – det är lätt att ställa in med KNX/DALI-enhe­terna Tunable White. De anpassar LED-lampornas färg­tem­pe­ratur och ljus­styrka dyna­miskt efter dags­lju­sets natur­liga förlopp och den mänsk­liga, biolo­giska rytmen. Det stärker välbe­fin­nandet, sänker stress­nivån och höjer presta­tions­för­mågan. KNX/DALI-enheter rekom­men­deras för konstant ljus­re­gle­ring, dagljus­si­mu­le­ring eller smart LED-ljus­re­gle­ring för skolor, kontor och fabriker. Nu har vi gjort våra moduler ännu effek­ti­vare och mer anpass­nings­bara.


Planera för fram­tiden:
DALI 2-certi­fikat

Nya lampor ställer nya krav på både dimmer­teknik och elin­stal­la­tören som utför arbetet. Med den nya modulen DALI Typ 2 planerar du för fram­tiden: Den motsvarar den aktu­ella stan­darden IEC 62386 och fungerar ännu bättre med alla DALI-förkopp­lingsdon (DALI och DALI 2). Det bevarar kompa­ti­bi­li­teten även för efter­mon­te­ring av nya DALI 2-lampor och säkrar till­gäng­lig­heten.

Öppet kontorsutrymme som exempel för ett rekommenderat applikationsområde för KNX DALI-gateways

Enkel att program­mera

Den nya KNX/DALI 2-porten TYA670WD2 program­meras med ETS. Utöver det finns en Broadcast-enhet som kan tas i drift med både ETS- och easy-program­me­ring från Hager: DALI manö­verdon 4-kana­ligt KNX easy. Det ger dig en LED-ljus­re­gle­ring som är enkel att program­mera. Utöver Tunable White kan du också utföra klas­siska RGBW-färgre­gle­ringar.

Gateway TYFS671D KNX-DALI 2 från Hager

Gateway KNX-DALI port TW, DALI2 TYFS671D

  • Program­me­ring helst med ETS 5 (VD5-fil finns även för ETS 4)
  • DALI 2-certi­fikat: motsvarar stan­darden IEC 62386
  • Unicast-, Multi­cast- och Broadcast-regle­ring
  • Full LED-färg­kon­troll enligt DT8-stan­dard för TW
  • Akti­ve­ring av upp till 64 DALI-enheter i max. 32 grupper
  • Effekt­re­gle­ring, t.ex. dyna­miska färg­för­lopp
  • Manuell kontroll av DALI-grup­perna
DALI manöverdon 4-kanligt KNX easy TXA664D från Hager

DALI manö­verdon 4-kana­ligt KNX easy TXA664D

  • Program­me­ring med easy och ETS
  • Broadcast-regle­ring för 4 kanaler
  • Enkel belys­nings­re­gle­ring för hem- och arbets­miljö
  • Full LED-färg­kon­troll enligt DT8-stan­dard för RGBW och TW
  • Akti­ve­ring av upp till 90 DALI-enheter per manö­verdon
  • Manuell kontroll av DALI-effek­terna

 



Kontorsmiljö visualisering av ljus på morgonen klart, neutralt ljus (3 300–5 300 K)

På morgonen

Klart, neutralt ljus
(3 300–5 300 K)

Kontorsmiljö visualisering av ljus mitt på dagen. Kallt, indirekt ljus med hög andel blåtoner, (ca. 6 500 K)

Mitt på dagen

Kallt, indi­rekt ljus med hög andel blåtoner
(ca. 6 500 K)

Kontorsmiljö visualisering av ljus på kvällen. Varmvitt, direkt ljus (2 700–3 000 K)

På kvällen

Varm­vitt, direkt ljus
(2 700–3 000 K)



En ljuvlig ljus­bland­ning
Full färg­kon­troll med DT8

DALI visar sig gång på gång vara ett utmärkt digi­talt proto­koll för ljus­re­gle­ring. Alla KNX/DALI-enheter från Hager motsvarar DALI Device Type 8 (DT8) och därmed den högsta stan­darden man kan uppnå inom LED-ljus­re­gle­ring idag. Det går att ställa in färg­tem­pe­ratur, ljus­styrka och rumsets ljus­för­del­ning obero­ende av varandra eller kombi­nerat: från varm­vitt (1 000 K) till kall­vitt (10 000 K). Färgå­ter­giv­ningen påminner mycket om det omtyckta glöd­lamps­ljuset. Med DALI-manö­ver­donet easy kan man dess­utom reglera alla RGBW-färger. Varje LED-modul akti­veras med endast en kort­a­dress. Det höjer antalet använd­bara belys­nings­mo­duler avse­värt. Kom ihåg LED-lampornas fysi­ka­liska egen­skaper i samman­hanget.

Steg­löst inställbar max. färg­tem­pe­ratur från 1 000 till 10 000 K

Dimbar ljus­styrka och färg­tem­pe­ratur: varmt ljus när man dimmar ned – kallt ljus när man dimmar upp


Rekom­men­de­rade
använd­nings­om­råden:

  • Hem- och arbets­mil­jöer
  • Kontors- och förvalt­nings­bygg­nader
  • Skolor och utbild­nings­lo­kaler
  • Sjukhus och vård­in­rätt­ningar
  • Butiker och restau­ranger
  • Produk­tions­an­lägg­ningar och lager
Interiörbild från Arkitektkontor

Mer infor­ma­tion om DALI
Fem ledare – enkelt att koppla

KNX/DALI-enhe­terna har så mångsidiga funk­tioner och är samti­digt så enkla att instal­lera: Utöver 3 ledningar för matar­spän­ning (230 V) finns 2 ledningar för DALI-bussen. Via dessa kan man akti­vera de elektro­niska förkopp­lings­donen (EVG:er). DALI-ledning­arna är faso­be­ro­ende, vilket betyder: Det spelar ingen roll vad och var man ansluter något. Detta gör instal­la­tionen ännu snab­bare och enklare. Direkt efter lednings­drag­ningen kan man genom­föra alla nödvän­diga funk­tions­tester av EVG:er och LED:er.

Schematisk illustration av en DALI-styrkabel för belysningskontroll med märkta ledningar för noll, DALI, jord och fas


Möjlig DALI-system­struktur

Broadcast

  • Alla anslutna DALI-enheter akti­veras via ett Broadcast-kommando.
  • Snabb drift­sätt­ning, då enskild adres­se­ring inte behöver göras.
  • Enkelt under­håll: Vid bort­fall av en drift­senhet går det snabbt att byta ut den, utan ompro­gram­me­ring.
  • Minskat funk­tions­om­fång: ingen samlad feed­back, ingen kommu­ni­ka­tion med nödlampor, ingen felsök­ning för enskilda enheter – felsig­naler är endast möjliga ”per sträng”.

Multi­cast

  • Flera lampor samman­fattas till grupper.
  • De max 64 DALI-drift­sen­he­terna till­delas olika grupper i modulen.
  • Varje grupp kan akti­veras separat via KNX.
  • Förutom grup­p­a­dres­se­ring kan utvalda lampor också adres­seras enskilt (Unicast).

Unicast (särart av Multi­cast)

  • DALI-drift­sen­heter kan antingen inte­greras i enskild enhetsa­dres­se­ring eller i grup­p­a­dres­se­ring.
  • Det är ej möjligt att akti­vera båda adres­se­rings­sätten för en drift­senhet.
  • Drift­sen­heter som är inte­gre­rade i grupp­styr­ningen kan inte längre adres­seras som enskilda enheter – och tvärtom.
  • Över­vak­ning av fel och feed­back sker separat för varje lampa.