25hours Hotel, Köpen­hamn

Något nytt i Köpen­hamns gamla stads­kärna
Hotellet har en helt unik iden­titet där ström­stäl­lar­se­rien 1930 i blank, svart finish samspelar med konceptet. Alla ramar leve­re­rades grave­rade från Hager Manu­faktur, som är avdel­ningen för skräd­dar­sydda lösningar.

Elegant atriumlounge i ett modernt hotell med en bardisk i centrum, hängande glaslampor och mönstrat golv

Pors­lins­fa­brik från 1800-talet

Det vackert reno­ve­rade hotellet ligger i centrala Köpen­hamn i stads­delen Indre By, ett sten­kast från Nyhavn. Bygg­naden inhyste tidi­gare en pors­lins­fa­brik från 1800-talet och senare användes den som univer­si­tets­byggnad.


Hotell­kedja med unika bygg­nader och rum

Den tyska hotell­kedjan vars koncept "You know one, you know none" har minst sagt unika hotell, dess­utom är varje hotellrum också unikt. I Köpen­hamn finns rumska­te­go­rier från Small till Gigantic!. Hotellet erbjuder upple­velser som passar alla rese­nä­rers behov, oavsett om det är Vinyl Room eller Love Library.



En närmare titt på 1930
En produkt i flera utfö­randen

serie 1930

1930 porslin

I samar­bete med Tysklands mest krea­tiva pors­linsmärke har Hager skapat en speci­alut­gåva i porslin från Rosenthal. 

serie 1930

1930 plast

Hager åter­vänder till rötterna med denna klas­siska vrid­ström­bry­tare vars före­gångare användes redan av Bauhaus mäster­byg­gare.  

serie 1930

1930 matt

Med sin tidlösa design och sin matta finish förhöjer den känslan i rummet på ett sofisti­kerat nedtonat vis. OBS: beställ­nings­vara.


Till­verk­ning av det unika

"1930 är en fantas­tisk serie - och precis som hotellet är den helt unik – vi hade inte kunnat uppnå samma resultat med andra varu­märken", säger Casper Bøge Wielsøe, projekt­le­dare på EL: CON. Casper är glad över att ha valt en stark leve­rantör med decen­nier av erfa­renhet från bran­schen.


Casper Bøge Wielsøe

"Jag skulle defi­ni­tivt rekom­men­dera Hagers fantas­tiska kontaktnät för andra projekt. Vi har haft ett riktigt bra samar­bete med dem. I de fall där vi av någon anled­ning bara saknade några smådelar, var de mycket flex­ibla och ett par gånger fick vi till och med delarna hand­le­ve­re­rade av en repre­sen­tant för Hager"


Vill du veta mer om projektet?

David Ghosh

Säljare

Tel: 0768-22 11 36

Skicka ett mail


Liknande projekt
som kan intres­sera

Flygvy över en historisk byggnad med en grön kupol och koppartak

Hotell Villa Copen­hagen

I Petter Stor­da­lens hotell Villa Copen­hagen betonar Hagers matar­ka­naler och ström­bry­tar­serie design­fi­lo­sofin bakom Köpen­hamns hotel­ljuvel.

25hour hotel

Bikin hotell, Berlin

Detta hotell ingår också i hotell­gruppen 25h. Designen är urban och utrustat med roliga detaljer. En sådan är ström­stäl­lar­se­rien R.1.

Kunder som interagerar med personal vid ett modernt mottagningsdisk i en trendig inomhus kommersiell lokal med neonskyltar och hängande lampor

Hobo hotell, Stock­holm

Mitt i centrala Stock­holm ligger det char­miga Botique-hotellet Hobo. En kreativ samlings­plats där männi­skor från hela världen samlas.