Laddbox
witty park 2
Drivkraft till publik parkering
Laddboxen witty park 2 är utrustad med dubbla typ 2-uttag á 22 kW, den är MID-certifierad och avsedd för offentliga platser som företagsparkeringar. Dessutom är den OCPP-kompatibel och har stöd för kortbetalning via integrerad betalterminal (beroende på modell), dynamisk QR-kod samt identifiering via RFID/NFC.
Blippa. Ladda. Klart
witty park 2 finns med integrerad betalterminal för enkel kontaktlös kortbetalning direkt vid laddaren. Användaren kan betala med sitt betalkort utan att först behöva registrera sig, ladda ner en app eller ha ett RFID-kort. Det gör lösningen särskilt lämpad för publika laddplatser där även tillfälliga besökare enkelt kan starta och betala för sin laddning.

Varför välja witty park 2?
Cybersäker & CE-certifierad
witty park 2 uppfyller EU:s senaste krav på cybersäkerhet och är CE-märkt – vilket garanterar att produkten är testad, säker och redo för den svenska marknaden. Läs mer här
Automatisk och säker elbilsladdning
med Plug & Charge
ISO 15118-1 till -5: Smart, kompatibel, automatisk
-
Plug & Charge
Framtidssäker laddning witty park 2 har hårdvarustöd för ISO 15118 -1 till -5, redo för Plug & Charge , optimerad laddning och förbättrad säkerhet, med automatisk fordonsidentifiering och helautomatisk laddning. Färre manuella steg behövs. Omedelbar igenkänning, ingen RFID behövs. När ISO 15118-1 till -5 är aktiverat känner witty park 2 automatiskt igen fordonet vid anslutning. Laddningen startar omedelbart, minskar antalet steg från 5 till 3: Anslut → ladda → koppla ifrån. RFID-kort finns kvar som backup. Detta förenklar användarupplevelsen och effektiviserar driften för elinstallatörer.
-
Optimerad laddning
Förbättrad säkerhet Smartare, snabbare och effektivare. Automatiserar dina laddningsstrategier. Om till exempel två bilar är anslutna och en har ett batteri laddat till 20 % och den andra till 80 %, kan du automatiskt optimera och välja att ladda det fordon som behöver det mest. Sparar tid, minskar energispill och minimerar konfigurationsarbetet.
-
Förbättrad säkerhet
Säker och kompatibel laddning. ISO 15118-1 till -5 möjliggör krypterad kommunikation via TLS, vilket skyddar personuppgifter och pengaöverföringar. Risken för bedrägeri eller identitetsstöld minimeras, vilket ger trygghet för både användare och operatörer. Säker, pålitlig och helt kompatibel med moderna cyberstandarder.
witty park 2
i korthet
- 2 x 22 kW laddningseffekt, 3-fas, typ 2-uttag
- 8-tums färgdisplay, metallhölje, härdat glas
- Inbyggd betalterminal (E-nr 2701535 och E-nr 2701536)
- Kompatibel med OCPP 1.6j och kommande versioner 2.0
- Skydd för DC 6 mA och 2 x personskyddsbrytare typA ingår
- Överspänningsskydd finns som tillval
- RFID-autentisering, Wi-Fi för konfiguration, LTE-router medföljer
- Dubbla Ethernet-portar för möjlighet till kaskadkoppling
- IP55, IK10 (skärm IK08)
- Kompatibel med lastbalanserare (XEM510 och XEM520)

Elbilsladdning
Användningsområden
witty park 2 är den perfekta laddboxen för offentliga parkeringar, företagsparker, köpcentrum, hotell, kommunal infrastruktur och kommersiella byggnader. Letar du efter något annat? Utforska hela witty-serien för fler skräddarsydda lösningar.

Behöver det finnas plats i elcentralen för framtida laddinfrastruktur?
Enligt Boverkets regler för ledningsinfrastruktur behöver man inte alltid dra kablar direkt – men det är viktigt att projektera elcentralen med tanke på framtida laddinfrastruktur. Det finns ingen direkt regel som säger att elcentralen måste ha all ledig kapacitet redan nu – men det är “naturligt” att planera för utbyggnad genom att tillse att det finns ledig plats eller möjlighet att bygga ut.
Läs Boverkets vägledning och få konkreta tips kring tomrör, kabelstegar, genomföringar och hur du förbereder installationen för framtida laddpunkter.

witty park 2
tillbehör
För att säkerställa optimal prestanda och säkerhet kan witty park 2 kompletteras med en rad viktiga tillbehör, inklusive elcentraler och säkerhetsprodukter. Klicka på länkarna för att utforska produkterna och hitta den som passar bäst för ditt projekt.
witty park 2
Skalbar, framtidssäker och byggd för offentlig användning – du har kraften, var du än behöver den!
Jämför witty park 2 med andra Hager-laddboxar
Vilken laddbox ska man välja?
witty-serien är enkel att installera, konfigurera och använda. Laddboxarna är utformade för att uppfylla alla behov för kunder i villaområden, flerfamiljshus samt på privata och offentliga parkeringar.
Jämför våra laddboxar med varandra
Oavsett om det gäller bostäder eller företag, privata eller offentliga parkeringsplatser, med eller utan avgifter så hittar du alltid den perfekta lösningen i vårt sortimentet.
Bostäder |
Bostäder och mindre företag |
Privat och publik parkering |
Privat och publik parkering |
|
| Avsedda platser | Bostäder: enfamiljshus, rad- och parhus | Bostäder med solceller samt mindre företag | Flerfamiljshus, företagsparkeringar | Publik parkering, kommersiella byggnader |
|
Typ av kund |
Privatpersoner | Privatpersoner, mindre företag och BRF:er |
Företag, fastighetsägare, BRF:er, parkeringsbolag | Företag, fastighetsägare, BRF:er, parkeringsbolag |
| Effekt | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 2x22 kW |
| Åtkomsthantering med RFID | |
![]() |
||
| Anslutning: Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G | / |
- / |
- / */ |
|
| Skydd som ingår | 6 mA DC-skydd |
6 mA DC-skydd |
6 mA DC-skydd |
Personskyddsbrytare 40 A 30 mA AC (x2) + 6 mA DC |
| Laddning med solceller |
||||
| MID-mätning | ![]() |
|||
| Anslutning av laddboxoperatör | ![]() |
|||
| Lastbalansering | Trådlös lastbalansering med XVA205 och TRPS220. Trådad lastbalansering med XVA245 och TRPS220 (P1-port) eller XVA630 (energimätare) |
Trådlös lastbalansering med XVA205 och TRPS220. Trådad lastbalansering via inbyggd Modbus med TRPS220 (P1-port) eller XVA630 (energimätare) |
Lastbalanserare XEM510 (upp till 10 laddpunkter utan CPO) eller XEM520 (upp till 60 laddpunkter med CPO) | Lastbalanserare XEM510 (upp till 10 laddpunkter utan CPO) eller XEM520 (upp till 60 laddpunkter med CPO) |
| Antal laddpunkter |
1 | 1 | 1 | 2 |
| Mjukvara för hantering | Hager Charge iOS / Android |
Webbaserad app | ||
| Antal styrbara laddboxar | 1 | upp till 8 laddboxar |
Upp till 60 laddboxar |
|
= tillgänglig,
= som tillval, - = non disponible, * Endast för drift, **Endast med betalterminal
Vanliga frågor (FAQ) för laddbox witty park 2
-
Var passar witty park 2 bäst?
witty park 2 är avsedd för offentliga parkeringar, företagsparkeringar, köpcentrum, hotell, kommunal infrastruktur och kommersiella byggnader. Den har två laddpunkter och är byggd för krävande miljöer.
-
Hur många uttag har witty park 2 och vilken effekt ger de?
witty park 2 är en robust dubbelladdare för AC-laddning. Den har två Typ 2-uttag som ger upp till 22 kW per uttag, alltså 2 × 22 kW. Laddboxen är avsedd för offentliga parkeringar, företag och flerbostadshus.
-
Vilken betalningslösning passar för offentlig elbilsladdning?
witty park 2 stöder RFID, dynamisk QR-kod och kontaktlös betalningsterminal. RFID passar när återkommande användare ska identifieras. Med QR-kod skannar föraren koden på skärmen, väljer betalningsmetod och startar laddningen. Det finns även versioner med betalterminal.
-
Kan witty park 2 användas med en laddoperatör?
Ja. witty park 2 stöder OCPP 1.6 J och kan integreras med de flesta CPO-plattformar, alltså plattformar för laddoperatörer. Det gör det möjligt att ansluta laddboxen till en extern lösning för drift och hantering.
-
Hur många witty park 2 kan hanteras i samma laddlösning?
witty park 2 är kompatibel med Hagers lastbalanserare XEM510 och XEM520. XEM510 kan hantera upp till 10 laddpunkter utan CPO. XEM520 kan hantera upp till 60 laddpunkter med CPO.
-
Vad är skillnaden mellan lastbalanserarna XEM510 och XEM520?
-
Kan en laddlösning med witty park 2 byggas ut senare?
-
Vad är skillnaden mellan witty pro och witty park 2?
witty pro har en laddpunkt på upp till 22 kW och passar flerfamiljshus och företagsparkeringar. witty park 2 har två laddpunkter på upp till 22 kW vardera och är utvecklad för publik parkering och kommersiella byggnader. witty park 2 stöder även betalning via RFID, QR-kod och, beroende på version, betalningsterminal.
-
Behöver användaren en app för att betala?
Nej. Med den integrerade betalterminalen kan användaren betala kontaktlöst med sitt betalkort direkt vid laddaren, utan att först registrera sig eller ladda ner en app.
-
Varför välja witty park 2 med betalterminal?
Betalterminalen gör laddaren särskilt lämplig för publika laddplatser där även tillfälliga besökare enkelt ska kunna ladda och betala, exempelvis vid hotell, köpcentrum och offentliga parkeringar.
-
Finns det andra sätt att starta laddningen?
Ja. Utöver kortbetalning stöder witty park 2 även RFID och dynamisk QR-kod.
-
Behövs ett abonnemang för att ladda med betalkort?
För användaren behövs inget abonnemang för själva kortbetalningen. Betalningen kan göras direkt vid laddaren.
-
Är witty park 2 MID-certifierad för mätning och debitering?
Ja. witty park 2 har två MID-certifierade mätare som säkerställer korrekt mätning vid publik laddning och företagsladdning. Mätarna är enkla att komma åt för återkommande kontroll, vilket är ett krav för MID-certifieringen.
-
Vilka inbyggda säkerhets- och skyddsfunktioner finns?
DC-felströmsdetektering på 6 mA och två personskyddsbrytare typ A ingår. Överspänningsskydd finns som tillval.
-
Vilken kapslingsklass och slagtålighet har den yttre kåpan?
witty park 2 har kapslingsklass IP55 och slagtålighet IK10. Displayen har slagtålighet IK08. Laddboxen har en metallkåpa med härdat glas för publika utomhusmiljöer.
-
Vilka kommunikationsalternativ finns för uppkoppling?
witty park 2 har dubbla Ethernet-portar för kaskadkoppling och WiFi för konfigurering. En LTE-router medföljer för installationer utan fast nätverksanslutning.
-
Hur enkel är installationen och vilka monteringsalternativ finns?
Laddboxen har generöst installationsutrymme, integrerade skydd och förberett utrymme för överspänningsskydd. Den kan monteras på vägg eller på en pelare på marken. Vid markmontering levereras enheten fabriksmonterad på pelaren för snabb installation på plats.
-
Vad innebär Plug & Charge i witty park 2?
witty park 2 har hårdvarustöd för ISO 15118-1 till -5 och är förberedd för Plug & Charge. När funktionen är aktiverad kan laddboxen identifiera ett kompatibelt fordon automatiskt när det ansluts. Laddningen kan då starta utan RFID-kort. RFID finns kvar som alternativ.
-
Kan skärmen på witty park 2 anpassas?
Ja. Den 8 tum stora skärmen kan anpassas med logotyper eller kampanjinnehåll. Det gör det möjligt att anpassa laddlösningens gränssnitt till verksamhetens varumärke.