Smart last­ba­lan­se­ring
för ladd­boxar med maximal effek

Last­ba­lan­se­rings­mo­du­lerna XEM510 och XEM520 för witty pro och witty park 2 säker­ställer optimal ström­för­del­ning vid ladd­ning av elfordon, och att fastig­he­tens elsy­stem över­be­lastas genom last­ba­lan­se­ring av ladd­box­arna.

Hager energimätare XEM520 med LAN-portar och LED-indikatorer för ström och nätverksanslutning

Last­ba­lan­se­ring för witty pro
Dela upp belast­ningen på ett enkelt sätt

Oavsett om det gäller dyna­misk eller statisk styr­ning, fast eller flex­ibel till­del­ning av en parke­rings­plats: Våra last­ba­lan­se­rings­mo­duler är lösningen för att undvika flask­halsar och över­be­last­ningar i ener­gi­sy­stemet och för att säker­ställa optimal ladd­ning.



Över­sikt över last­ba­lan­se­rings­mo­duler
från små till stora enheter

Hager Last­ba­lan­se­ring XEM520

XEM510: upp till 10 ladd­punkter

Med last­ba­lan­se­rings­mo­du­lerna XEM510 kan du styra upp till 10 ladd­punkter och till­dela lokala tillämp­ningar utan ett externt faktu­re­rings­sy­stem.

 

XEM520 dynamisk last­ba­lan­se­ring från Hager

XEM520: upp till 60 ladd­punkter

Med last­ba­lan­se­rings­mo­dulen XEM520 kan du styra upp till 60 ladd­punkter Det finns även backend- och faktu­re­rings­funk­tioner med OCPP 1.6J, vilket möjliggör både en fast och en flex­ibel till­del­ning av parke­rings­platser.



Förde­larna med last­ba­lan­se­ring

Flex­ibel plane­ring

Utnyttja ladd­nings­ka­pa­ci­teten fullt ut med maximal effek­ti­vitet

Exakt dataö­ver­fö­ring

Säker laddin­fra­struktur


Last­ba­lan­se­ring för laddin­fra­struktur

Riktad effekt­styr­ning för flera ladd­boxar

Med last­ba­lan­se­ringen kan du säker­ställa att den till­gäng­liga strömmen fördelas i ett elnät och tar hänsyn till alla andra förbru­kare. Det möjliggör kontrol­lerad ladd­ning.

hager laddbox witty pro, svart

FAQ för last­ba­lan­se­ring


  • Vad är skill­naden mellan statisk och dyna­misk last­ba­lan­se­ring?

    "Statisk last­ba­lan­se­ring innebär att en fast, förde­fi­ni­erad effekt fördelas mellan ladd­box­arna. Detta minskar risken för över­be­last­ning.
    Dyna­misk last­ba­lan­se­ring justerar effekten i realtid bero­ende på hushål­lets totala elför­bruk­ning, vilket opti­merar ladd­ningen och minskar risken för över­be­last­ning. Dyna­misk last­ba­lan­se­ring kan ge snab­bare ladd­ning bero­ende på till­gänglig effekt."

  • Statisk eller dyna­misk last­ba­lan­se­ring för ladd­boxar

    Statisk last­ba­lan­se­ring

    Statisk last­ba­lan­se­ring är ett enklare sätt att imple­men­tera last­ba­lan­se­ring. Här fördelas en defi­ni­erad maximal utef­fekt från hushål­lets elsy­stem till alla ladd­punkter. Statisk last­ba­lan­se­ring är lämplig för valfritt antal vägg­mon­te­rade ladd­boxar.

    Dyna­misk last­ba­lan­se­ring

    Med dyna­misk styr­ning delas den till­gäng­liga effekten mellan alla ladd­boxar, som för närva­rande är i drift, för att ge maximal ladd­nings­ka­pa­citet. På så sätt kan enskilda ladd­boxar prio­ri­teras. Syftet med dyna­misk styr­ning är att möjlig­göra särskilt snabb ladd­ning och att opti­mera lönsam­heten för upp till 60 ladd­boxar per last­ba­lan­se­rare.

  • Fast eller flex­ibel fördel­ning

    Fast till­del­ning av parke­rings­plats
    med XEM510

    Med den fasta parke­rings­platstill­del­ningen till­delas alla witty share-ladd­boxar en fast mätare och använ­dare. Eftersom faktu­re­ringen kan göras direkt via mätaren är last­ba­lan­se­rings­mo­du­lens backend-funk­tion inte absolut nödvändig. Det går även enkelt att expor­tera alla använ­dares förbruk­ning till en Excel-fil.  Varje laddbox kan även kopplas till sepa­rata RFID kort/taggar.

    Flex­ibel till­del­ning av parke­rings­plats
    med XEM520

    Med flex­ibel till­del­ning av parke­rings­platser kan varje använ­dare använda vilken ladd­punkt som helst med hjälp av ett RFID-kort. Eftersom flera ladd­boxar här styrs via en mätpunkt är det inte möjligt att till­dela använ­dare direkt till ladd­boxen. En last­ba­lan­se­rings­modul med backend-funk­tioner krävs för faktu­re­ring.

  • Kan jag prio­ri­tera vissa ladd­boxar vid last­ba­lan­se­ring?

    Ja, Hagers system tillåter prio­ri­te­ring av enskilda ladd­boxar, vilket innebär att vissa fordon kan laddas snab­bare bero­ende på behov.

  • Vilka Hager-produkter stödjer dyna­misk last­ba­lan­se­ring?

    Hagers ladd­boxar witty pro och witty park 2 stödjer både statisk och dyna­misk last­ba­lan­se­ring via LLM (XEM5xx-moduler). För witty plus används ener­gi­han­te­raren flow (XEM470).

  • Hur konfi­gu­rerar jag dyna­misk last­ba­lan­se­ring i Hagers system?

    Konfi­gu­ra­tion sker via app eller webba­serat gräns­snitt (webbappar) bero­ende på produkt. Du behöver instal­lera ener­gi­mä­tare, kommu­ni­ka­tions­modul och säker­ställa korrekt kopp­ling till ladd­box­arna.

  • Kräver last­ba­lan­se­ringen inter­netupp­kopp­ling?

    Last­ba­lan­se­ringen fungerar alde­less utmärkt utan inter­netupp­kopp­ling. XEM520 behöver inter­ne­tan­slut­ning för att nyttja externa tjänster så som CPO (laddo­pe­ratör). 

  • Till­kommer det någon månads­kostnad för last­ba­lan­se­ringen?

    Nej, det till­kommer ingen månads­kostnad. Kunden kan enkelt själv expor­tera mätvärden kopp­lade till last­ba­lan­se­ring. Systemet samlar och använder dessa värden lokalt utan behov av externa abon­ne­mang eller moln­tjänster.


Regi­stre­ring och faktu­re­ring av förbruk­ning:
Backend­funk­tion via OCPP 1.6

Centrala kompo­nenter i ladd­nings­in­fra­struk­turen är regi­stre­ring av förbruk­ning och till­hö­rande faktu­re­rings­mo­deller. Last­ba­lan­se­rings­mo­dulen behandlar de data som krävs för att styra ladd­boxar och för faktu­re­ring. 

OCPP 1.6-proto­kollet som används för faktu­re­ring är kompa­ti­belt med alla vanliga faktu­re­rings­sy­stem (CPO tjänster). Alla förbruk­nings­data över­förs i kryp­terat format. Och tack vare pågående uppda­te­ringar via backend är systemen för witty pro stän­digt uppda­te­rade.


Enkel monte­ring
och drift­sätt­ning

När du instal­lerar lösningen för witty pro eller witty park 2 kan du lägga till ett fält med utrymme för last­ba­lan­se­ring samt nödvän­digt mediaut­rymme.


Tekniska egen­skaper

Alla tekniska funk­tioner, doku­ment och matchande till­behör finns i vår produkt­ka­talog


Lämp­liga ladd­boxar

Hager elbilsladdning witty pro svart

System­lös­ningen: witty pro

Den robusta ladd­boxen witty pro med sin banbry­tande teknik är helt backend-kompa­tibel. Med dyna­misk last­ba­lan­se­ring kan du styra upp till 40 ladd­boxar. Därför är den särskilt lämplig för fler­bo­stadshus och företag.

Hager laddbox witty park 2, svart

Den flex­ibla: witty park

witty park 2 är en skalbar och robust laddbox med 2x22 kW, MID-certi­fi­e­ring och OCPP-stöd. Perfekt för offentlig parke­ring – med enkel betal­ning via RFID, QR-kod eller kort­ter­minal.