W.1 utanpåliggande, IP55
vägguttag och strömställare för tuffa miljöer
Byggd för att fungera i alla förhållanden. Passar lika bra utomhus som i fuktiga utrymmen.
Utanpåliggande uttag och strömställare som klarar mer
W.1 är byggd för att hålla tätt i alla lägen. Med kapslingsklass IP55 skyddas installationen mot vatten och damm, även i krävande utomhusmiljöer som trädgård och terrass. Samtidigt gör den rymliga konstruktionen det enkelt att dra ledningar och snabbt montera. Ett pålitligt val när installationen ska fungera, oavsett förutsättningar.
Tekniska data – utanpåliggande serie
- Material: termoplast
- Mått: 76 x 76 mm
- Färger, ramar: grå/ljusgrå matt, polarvit matt
- Färger, insatser: grå, polarvit
- Utföranden: utanpåliggande IP55, utanpåliggande IP44, infälld IP44

W.1 – uttag för trädgård och terrass
W.1 är ett välkänt val för förråd och källare, men fungerar lika bra utomhus. De väderskyddade uttagen passar perfekt för belysning i trädgård och på terrass.
En enkel lösning när du behöver pålitlig ström, även i miljöer som ställer högre krav.

Pålitlig mot vatten och smuts
Med kapslingsklass IP55 klarar W.1 vatten, damm och smuts utan problem. Det gör den till ett tryggt val i miljöer där kraven är högre.
Passar särskilt bra för:
- Verkstäder
- Biltvättar
- Produktion
- Industrilokaler
- Parkeringshus

Modulärt system för utanpåliggande installationer
W.1 är ett modulärt system som ger dig flexibilitet att anpassa installationen efter behov. Du kan kombinera olika funktioner och välja mellan utanpåliggande och infällda lösningar i samma system. Det gör det enklare att skapa rätt lösning, oavsett projekt.
- För utanpåliggande och infällda installationer
- Alla insatser passar med alla ramar
- Ramar från 1-fack till 3-fack
- Hög flexibilitet
- Kapslingsklass upp till IP55
Vi växlar upp hållbarheten
Steg för steg gör vi W.1 mer hållbar.
I dag består 8 produkter i serien av plast som samlats in från kustnära områden.
Nedladdning
Här hittar du de W.1 produkter som innehåller Ocean Bound Plastic.
-
Återvunnet innehåll i strömställarserie W.1
pdf82,87 KB
Design som fungerar i praktiken
W.1 finns med en belyst ram som gör det enklare att hitta rätt, även i miljöer med sämre ljus. Ramen finns i flera varianter och gör det smidigt att anpassa installationen efter behov. Resultatet är en lösning som är både tydlig och enkel att använda i vardagen.
Upptäck hela strömställarsystemet
Upptäck hela Hagers strömställarsystem. Ett komplett system med samma passform som ger enklare planering, smidigare installation och större flexibilitet genom hela projektet.

FAQ om W.1
-
Kan W.1 användas utomhus och i fuktiga utrymmen?
Ja. W.1 är utvecklad för utomhusmiljöer och fuktiga utrymmen. Vilket utförande som ska användas beror på installationens krav och placering. Serien finns i utanpåliggande IP55, utanpåliggande IP44 och infällt IP44 utförande.
-
Vad betyder IP55 på ett vägguttag eller en strömställare?
IP55 innebär att produkten har skydd mot damm och vatten. W.1 med IP55 är därför avsedd för miljöer där vanliga uttag och strömställare inte ger tillräckligt skydd.
-
Var kan W.1 installeras?
W.1 kan användas i trädgårdar, på terrasser, i förråd och källare samt i verkstäder, biltvättar, produktionsmiljöer, industrilokaler och parkeringshus.
-
Är W.1 ett utanpåliggande eller infällt strömställarsystem?
W.1 är ett modulärt system för både utanpåliggande och infällda installationer. Serien finns i utanpåliggande IP55, utanpåliggande IP44 och infällt IP44 utförande.
-
Är W.1 enkelt att installera?
W.1 har en rymlig konstruktion som underlättar ledningsdragning och montering. Det modulära systemet gör det också möjligt att kombinera olika funktioner och välja mellan utanpåliggande och infällda lösningar.
-
Kan samma insatser och ramar kombineras i W.1?
Ja. Alla insatser i systemet passar med alla ramar. Ramarna finns från 1-fack till 3-fack, vilket gör det möjligt att kombinera olika funktioner efter installationens behov.
-
Vilka mått, material och färger har W.1?
W.1 har måtten 76 × 76 mm och är tillverkat av termoplast. Ramarna finns i grå matt och vit matt. Insatserna finns i grått och vitt.
-
Vad är Ocean Bound Plastic?
Ocean Bound Plastic är plastavfall som har kastats på fel sätt. Det samlas in längs stränder och i kustnära områden, upp till 50 kilometer inåt land, innan det når havet. Insamlingen bidrar till att förhindra att mer plast hamnar i haven.
-
Vad är skillnaden mellan Ocean Bound Plastic och Ocean Plastic?
Ocean Plastic är plastavfall som samlas upp från havet. Insamling av Ocean Plastic minskar plastföroreningarna i haven. Ocean Bound Plastic samlas i stället in innan plasten når havet.
-
Varför används Ocean Bound Plastic i W.1?
Ocean Bound Plastic har bättre materialegenskaper än Ocean Plastic. Ocean Plastic kan ha påverkats kraftigt av saltvatten och UV-strålning, medan Ocean Bound Plastic lämpar sig bättre för återvinning.
-
Vilka W.1-produkter innehåller Ocean Bound Plastic, och hur stor är andelen?
I dokumentet på sidan finns en lista över de komponenter som innehåller Ocean Bound Plastic. Andelen återvunnet material varierar mellan 27 och 32 procent beroende på produkt. Innehållet beräknas enligt ISO 14021 som förhållandet mellan mängden återvunnen plast och den totala vikten av alla plastdelar.
-
Hur stor resurs- och utsläppsbesparing ger Ocean Bound Plastic?
Beroende på hur mycket återvunnet material som används minskar koldioxidutsläppen med mellan 2 och 8 procent jämfört med föregående artikel. Värdena finns i dokumentet på sidan.
-
Var hittar jag produktmiljödata om W.1 Ocean Bound Plastic?
Produktmiljödata för REACH, RoHS och PEP finns i produktkatalogen på produktsidan under fliken Teknikska egenskaper, där hittar du dokumenten under rubriken Miljödokumentation. Om du har fler frågor om produktmiljödata kan du kontakta vårt team på environmentaldata.europe@hagergroup.com.