USB-uttag

Mobila enheter är en själv­klar del av vardagen. Därför erbjuder Hager USB-uttag som gör det enkelt att ladda tele­foner, surf­plattor, datorer och andra enheter utan sepa­rata laddare.

En person använder en smartphone som är ansluten till ett Hager vägguttag med usb bredvid en skrivbordslampa och en bärbar dator.

Ladda smar­tare. Direkt i väggen.

Oavsett om du behöver snabb USB-C-ladd­ning, dubbla USB-portar eller ett vägguttag med inte­grerad USB-ladd­ning finns en lösning som passar. Alla USB-uttag är utveck­lade för att fungera till­sam­mans med Hagers nya ström­stäl­lar­sy­stem och skapa ett enhet­ligt uttryck genom hela projektet.


hager-a8-plastic-white-glossy-WAD8100WG-WAF1511WG-WAS4154-SE-lan-f7

USB-C med Power Deli­very

För snabb och effektiv ladd­ning.

s1930-por-pw-gl-1f-scha-Kne-prod-front-f7-lan

USB-A och USB-C

Maximal flex­i­bi­litet med både USB-A och USB-C i samma uttag.

hager-a8-plastic-white-glossy-WAD8100WG-WAS4055WG-SE-lan-f7

Dubbla USB-C och vägguttag

Inte­grerad USB-C-ladd­ning och vägguttag i samma enhet.


USB-ladd­ning för olika behov

Vårt sorti­ment omfattar flera olika alter­nativ för att möta dagens krav på ladd­ning.


USB-C med Power Deli­very

För snabb och effektiv ladd­ning.

  • USB-C-uttag med upp till 65 W
  • Kräver ingen separat nätad­apter
  • Ladd­ning med 5-20 V
  • Passar exem­pelvis bärbara datorer, bild­skärmar, surf­plattor och tele­foner
  • Stöd för moderna ladd­nings­pro­to­koll som USB PD och PPS
hager-a8-plastic-white-glossy-WAD8100WG-WAF1511WG-WAS4154-SE-squ-f7

Vårt USB-C-uttag med Power Deli­very är utvecklat för att möta dagens krav på snabb och smidig ladd­ning. Med upp till 65 W effekt kan du ladda allt från tele­foner och surf­plattor till bärbara datorer och bild­skärmar, direkt från väggen utan separat nätad­apter.

USB-C-uttaget är enkelt att inte­grera i både nya och befint­liga instal­la­tioner. Det passar i stan­darddosor och ger en plats­be­spa­rande lösning som minskar behovet av synliga laddare och kabeltrassel.

Tack vare Power Deli­very anpassas ladd­ningen auto­ma­tiskt efter den anslutna enheten för optimal prestanda. USB-C är dess­utom den stan­dard som används av allt fler till­ver­kare och som enligt EU:s gemen­samma ladd­nings­di­rektiv blir stan­dard för många elektro­niska produkter.

En person använder en smartphone som är ansluten till ett Hager vägguttag med usb bredvid en skrivbordslampa och en bärbar dator.

USB-A och USB-C

När flera olika typer av enheter ska laddas är kombi­na­tionen USB-A och USB-C ett flex­i­belt val. Lösningen gör det möjligt att ladda både nyare och äldre enheter från samma plats och passar lika bra i hemmet som i kommer­si­ella miljöer.

• USB-A och USB-C i samma uttag
• Ladd­ning utan externa adaptrar
• Enkel instal­la­tion
• Samma uttryck som övriga produkter i systemet
• Finns i flera utfö­randen


Genom­tänkt konstruk­tion. Smidig instal­la­tion.

USB-uttag ställer högre krav än tradi­tio­nella vägguttag. Därför är de utveck­lade för att vara lika enkla att instal­lera som de är att använda.

Gott om plats för ledarna

Med rätt instal­la­tions­ut­rymme blir anslut­ning och kabel­drag­ning både enklare och smidi­gare.

Anpassad leda­rarea

För optimal funk­tion rekom­men­deras ledare med lämplig dimen­sion enligt gällande instal­la­tions­krav.

Till­räck­ligt instal­la­tions­djup

USB-kompo­nen­terna kräver mer utrymme än ett vanligt vägguttag. För bästa resultat rekom­men­deras därför en till­räck­ligt djup appa­rat­dosa.


Vägguttag med USB-uttag och Power Deli­very

Ladda flera enheter från samma uttag? Inga problem med en kombi­na­tion av vägguttag och USB-anslut­ning.

USB-uttaget med 3-i-1-funk­tion erbjuder maximal ladd­nings­kom­fort för alla typer av enheter, samti­digt som en apparat kan vara ansluten till väggut­taget. Båda USB-portarna laddar samti­digt, inte växelvis. Det förhindrar störande ljud­sig­naler som annars kan uppstå vid spän­nings­väx­lingar i de anslutna enhe­terna.


Med vägguttag som har USB finns rätt ladd­nings­lös­ning för både dagens och fram­ti­dens enheter, helt utan sepa­rata nätad­aptrar.

3 uttag i ett från Hager som erbjuder enkel ladd­ning av mobiler, surfplatta och 230V

Vägguttag med dubbel USB-C

En prak­tisk 3-i-1-lösning där ett jordat vägguttag kombi­neras med två USB-C-portar.


Fördelar

• Jordat vägguttag och två USB-C-portar i samma enhet
• Samtidig ladd­ning av flera enheter
• Stöd för moderna ladd­nings­pro­to­koll
• Hög säkerhet och till­för­litlig drift
• Enkel efter­mon­te­ring vid reno­ve­ring eller uppgra­de­ring

hager-a8-plastic-white-glossy-WAD8100WG-WAS4055WG-SE-squ-f7

Upptäck hela ström­stäl­lar­sy­stemet

Upptäck hela Hagers ström­stäl­lar­sy­stem. Ett komplett system med samma pass­form som ger enklare plane­ring, smidi­gare instal­la­tion och större flex­i­bi­litet genom hela projektet.

hager-emotional-pic-009-closeup-a8-white-black-lan