The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • gamma
    • GD318S
    Kapsling GD318S (E-nr 2290945) är av hög kvalitet och är en av Sveriges mest sålda kapslingar i plast för alla elinstallationer.. Den har kapslingsklass IP30. Kapslingen har en höjd på 500 mm, en bredd på 355 mm och ett djup på 103 mm. Den är utformad för att rymma upp till 54 moduler och har en inbyggd noll- och jordutrustning med snabbanslutningsteknik.
    EAN
    3250612845965
    E-nr.
    2290945
    Förp
    1 bit
    • gamma

    Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 3 rad, 54 moduler. IP30 500x355x103 GD318S

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 3 rad, 54 moduler. IP30 500x355x103

    GD318S

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (15)
    • Dörr 1 product.page.accessories.products-available
    • Täck­lock 4 product.page.accessories.products-available
    • Låssystem 1 product.page.accessories.products-available
    • Sida/bak­stycke 1 product.page.accessories.products-available
    • Ritnings­ficka 1 product.page.accessories.products-available
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Dörr
    • Täck­lock
    • Låssystem
    • Sida/bak­stycke
    • Ritnings­ficka
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Till­behör
    • GP318P

      Vit dörr till GD318S

      0,00 kr  / *
    • JP015

      Täckremsa 18 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • P012

      Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • JP014

      Täckremsa 13 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • P032F

      Täckbricka 1 modul vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • GZ35A

      Lås till Gamma plast

      0,00 kr  / *
    • GS318D

      Bakstycke plast för GD318S

      0,00 kr  / *
    • GZ06A

      Plastficka A5 för gruppförteckning. 10ST/FÖRP

      0,00 kr  / *
    • GZ30S

      Extra noll & jord till Gamma med 13 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      0,00 kr  / *
    • GZ40S

      Extra noll & jord till Gamma med 18 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      0,00 kr  / *
    • GZ06B

      Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

      0,00 kr  / *
    • GZ31F

      Märkremsa gamma 13 m. 1-52

      0,00 kr  / *
    • GZ32F

      Märkremsa gamma 18 m. 1-72

      0,00 kr  / *
    • JD97A

      Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

      0,00 kr  / *
    • JD98A

      Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      3
    • Antal rader
      3
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har monte­rings­platta
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      54
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      500 mm
    • Bredd
      355 mm
    • Djup
      103 mm
    • Antal bred­den­heter
      18
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      0
    • Antal lås
      0
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isola­tions­klass II endast med till­behör
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Utan lås
    • Skydds­klass med dörr
      IP40

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACh-certifikat GD318S
    PDF
    RoHS-certifikat GD318S
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GD318S | Hager Sverige

      Produktbild GD318S

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad GD318S | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GD318S

      Kapsling 3 x 18 moduler i plast

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok International 2015-07-13 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2015-07-13

      PDF
      3,08 MB
      Bild Installationshandbok International 2015-07-13 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2015-07-13

      PDF
      3,56 MB
    • Teknisk broschyr

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

      PDF
      273,23 kB
    • BIM-filer

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GP118P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD118S
      GP118P
      Vit dörr till GD118S
      E-nr.
      2290959
    • 2
      GP113P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD113S
      GP113P
      Vit dörr till GD113S
      E-nr.
      2290951
    • 3
      GP218P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD218S
      GP218P
      Vit dörr till GD218S
      E-nr.
      2290960
    • 4
      GP418P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD418S
      GP418P
      Vit dörr till GD418S
      E-nr.
      2290962
    • 5
      GS118D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD118S
      GS118D
      Bakstycke plast för GD118S
      E-nr.
      2290978

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group