The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • gamma
    • GZ06B
    EAN
    3250611001126
    E-nr.
    2281724
    Förp
    1 st
    • volta
    • gamma
    • golf
    • Visa mer

    Gruppförteckning A5, passar GZ06AS GZ06B

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

    GZ06B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 39 tillgängliga produkter

    Passar till

    • GD104N

      Minikapsling 1 Rad, 4 moduler

      0,00 kr  / *
    • GD213S

      Kapsling 2 x 13 moduler i plast

      0,00 kr  / *
    • GD113S

      Kapsling 1 x 13 moduler i plast

      0,00 kr  / *
    • GD313S

      Kapsling 3 x 13 moduler i plast

      0,00 kr  / *
    • GD413S

      Kapsling 4 x 13 moduler i plast

      0,00 kr  / *
    • GD318S

      Kapsling 3 x 18 moduler i plast

      0,00 kr  / *
    • VF418PS

      Kapsling golf infälld 4 x 18 moduler med vit dörr

      0,00 kr  / *
    • VF318PS

      Kapsling golf infälld 3 x 18 moduler med vit dörr

      0,00 kr  / *
    • VF218PS

      Kapsling golf infälld 2 x 18 moduler med vit dörr

      0,00 kr  / *
    • VF118PS

      Kapsling golf infälld 1 x 18 moduler med vit dörr

      0,00 kr  / *
    • GD102N

      Minikapsling 1 Rad, 2 moduler

      0,00 kr  / *
    • GD106N

      Minikapsling 1 Rad, 6 moduler

      0,00 kr  / *
    • GD108N

      Minikapsling 1 Rad, 8 moduler

      0,00 kr  / *
    • GD110N

      Minikapsling 1 Rad, 10 moduler

      0,00 kr  / *
    • VH12NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 1 rad 12 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH24NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 2 rader 24 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH36NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 3 rader 36 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH48NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 4 rader 48 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH60NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 5 rader 60 moduler.

      0,00 kr  / *
    • GD113N

      Kapsling 1 x 13 moduler i plåt med dörr

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för kaps­lingstyp
      Infälld monte­ring, Hålväggs­mon­terad
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    Skydd, dörr
    • Dörr ingår
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat GZ06B
    PDF
    RoHS-certifikat GZ06B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GZ06B | Hager Sverige

      Produktbild GZ06B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GZ06B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GZ06B

      Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      P032F - Täckbricka för 1 modul, vit RAL9010
      P032F
      Täckbricka 1 modul vit RAL9010
      E-nr.
      2281713
    • 2
      GP313P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD313S
      GP313P
      Vit dörr till GD313S
      E-nr.
      2290953
    • 3
      JP014 - Täckremsa för 13 moduler, vit RAL9010
      JP014
      Täckremsa 13 moduler, vit RAL9010
      E-nr.
      2281710
    • 4
      JP015 - Täckremsa för 18 moduler, vit RAL9010
      JP015
      Täckremsa 18 moduler, vit RAL9010
      E-nr.
      2281714
    • 5
      GD113S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x103
      GD113S
      Kapsling 1 x 13 moduler i plast
      E-nr.
      2290935

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group