The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • gamma
    • GS313D
    Bakstycke i plast GS313D (E-nr: 2290976) som tillbehör till kapsling gamma GD313S.
    EAN
    3250612993437
    E-nr.
    2290976
    Förp
    1 st
    • gamma

    Bakstycke i plast till kapsling gamma GD313S GS313D

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Bakstycke i plast till kapsling gamma GD313S

    GS313D

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      500 mm
    • Bredd
      250 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      Plast
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    Instruk­tioner
    • Lämplig som bakre vägg
      Ja
    • Lämplig som sido­vägg
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACh-certifikat GS313D
    PDF
    RoHS-certifikat GS313D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GS313D | Hager Sverige

      Produktbild GS313D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GS313D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GS313D

      Bakstycke plast för GD313S

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GS113D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD113S
      GS113D
      Bakstycke plast för GD113S
      E-nr.
      2290974
    • 2
      GD413S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 4 rad, 52 moduler. IP30 625x250x103
      GD413S
      Kapsling 4 x 13 moduler i plast
      E-nr.
      2290938
    • 3
      GS213D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD213S
      GS213D
      Bakstycke plast för GD213S
      E-nr.
      2290975
    • 4
      GD418S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 4 rad, 72 moduler. IP30 625x355x103
      GD418S
      Kapsling 4 x 18 moduler i plast
      E-nr.
      2290946
    • 5
      P032F - Täckbricka för 1 modul, vit RAL9010
      P032F
      Täckbricka 1 modul vit RAL9010
      E-nr.
      2281713

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group