The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • volta
    • VH24NN
    Kapsling volta VH24NN (E-nr: 2281561) för infällnad i hålvägg. Voltakapslingen från Hager är den perfekta lösningen vid nybyggnation och renovering av hus då man ofta önskar kompakta lösningar för kraft och media, då är Volta rätt val. Volta kapslingen finns i många versioner och erbjuder olika lösningar för infälld installation.
    EAN
    3250616614765
    E-nr.
    2281561
    Förp
    1 st
    • volta

    Kapsling volta infälld i plast, dörr/ram i plåt 2 rad 24 moduler IP30 506x348x95 VH24NN

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kapsling volta infälld i plast, dörr/ram i plåt 2 rad 24 moduler IP30 506x348x95

    VH24NN

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (14)
    • Täck­lock 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 tillgängliga produkter
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Täck­lock
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Låssystem
    • Monte­rings­till­behör
    • Ritnings­ficka
    • Norm­kaps­ling
    • Till­behör
    • P012

      Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • P032F

      Täckbricka 1 modul vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • VZ711

      Hållare för noll- och jordplintar för kapsling volta och vector.

      0,00 kr  / *
    • VZ761

      Extra noll & jordskena Vector, Volta

      0,00 kr  / *
    • VZ302N

      Nyckellås för serie volta. Sättes i dörrens handtag.

      0,00 kr  / *
    • VZ405N

      Montageset för infälld volta.

      0,00 kr  / *
    • VZ407

      Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp.

      0,00 kr  / *
    • VH603NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VH602NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VH603WWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VH602WWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • GZ06B

      Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

      0,00 kr  / *
    • JD97A

      Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

      0,00 kr  / *
    • JD98A

      Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • JD97A

      Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Hålvägg
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Ström
    • Maximum effekt­för­lust per kaps­ling vid ΔT=20K
      17,50 W
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      2
    • Antal rader
      2
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      24
    • Antal halva moduls anslut­ningar per skena
      48
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      505,50 mm
    • Bredd
      348 mm
    • Djup
      94,50 mm
    • Infäll­nads­höjd
      471 mm
    • Infäll­nads­bredd
      314 mm
    • Inbygg­nads­djup
      90 mm
    • Antal bred­den­heter
      12
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      0
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    • Resis­tent mot ultra­vi­o­lett ljus
      Nej
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Snäpplås, Utan lås
    • Glöd­tråds test
      850 °C
    • Skydds­klass med dörr
      IP30

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACh-certifikat VH24NN
    PDF
    RoHS-certifikat VH24NN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VH24NN | Hager Sverige

      Produktbild VH24NN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad VH24NN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VH24NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 2 rader 24 moduler.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2021-08-04 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2021-08-04

      PDF
      4,62 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

      PDF
      68,45 kB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,19 MB
      Bild Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Bild Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VZ308N - Original lås för Volta.
      VZ308N
      Original lås för Volta.
      E-nr.
      2180414
    • 2
      VU48NC - Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 4 rader  med 12 moduler per rad (48m)
      VU48NC
      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 4 rader med 12 moduler per rad (48m)
      E-nr.
      2202595
    • 3
      VU36NC - Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 3 rader  med 12 moduler per rad (36m)
      VU36NC
      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 3 rader med 12 moduler per rad (36m)
      E-nr.
      2202594
    • 4
      VZ407 - Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp.
      VZ407
      Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp.
      E-nr.
      2281460
    • 5
      VU12NC - Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 1 rad  med 12 moduler per rad (12m)
      VU12NC
      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 1 rad med 12 moduler per rad (12m)
      E-nr.
      2202592

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group