The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • vector
    • VZ761
    Komplett hållare med noll och jordskena artikel VZ761 (E-nr: 2281470) En smart lösning för kabelhantering och installation. Produkten är utformad för att underlätta säker och effektiv installation inom elteknik och uppfyller normstandard för kvalitet och hållbarhet. Komplett med hållare VZ711 samt nollplintar: KN10N och KN06N och jordplint: KN14E
    EAN
    3250616667617
    E-nr.
    2281470
    Förp
    1 st
    • vector
    • Quick­Con­nect-an­slut­ning­plint
    • Visa mer

    Extra noll och jordskena till kapsling Vector och Volta VZ761

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Extra noll och jordskena till kapsling Vector och Volta

    VZ761

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 19 tillgängliga produkter

    Passar till

    • VU118F

      Kapsling delta, i plåt för infällnad i tunnvägg. Med dörr, 1x18 moduler

      0,00 kr  / *
    • VU218F

      Kapsling delta, i plåt för infällnad i tunnvägg. Med dörr, 2x18 moduler

      0,00 kr  / *
    • VU318F

      Kapsling delta, i plåt för infällnad i tunnvägg. Med dörr, 3x18 moduler

      0,00 kr  / *
    • VU418F

      Kapsling delta, i plåt för infällnad i tunnvägg. Med dörr, 4x18 moduler

      0,00 kr  / *
    • VH12NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 1 rad 12 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH24NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 2 rader 24 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH36NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 3 rader 36 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH48NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 4 rader 48 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH60NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 5 rader 60 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VE103S

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 1 rad, 3 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE106S

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 1 rad, 6 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE110S

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 1 rad, 10 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE112S

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 1 rad, 12 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE118S

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 1 rad, 18 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE212S

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 2 rader, 24 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE218S

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 2 rader, 36 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE312S

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 3 rader, 36 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE318S

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 3 rader, 54 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE412S

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 4 rader, 48 moduler

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      46 mm
    • Bredd
      270 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • RAL-kod
      9005
    • Mate­rial
      Plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACh-certifikat VZ761
    PDF
    RoHS-certifikat VZ761
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VZ761 | Hager Sverige

      Produktbild VZ761

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad VZ761 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VZ761

      Extra noll & jordskena Vector,Volta

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KN14N - N plint, 3x16mm2+11x4mm2
      KN14N
      N plint, 3x16mm2+11x4mm2
      E-nr.
      2281483
    • 2
      KN14E - PE plint, 3x16mm2+11x4mm2
      KN14E
      PE plint, 3x16mm2+11x4mm2
      E-nr.
      2281477
    • 3
      KN06N - N plint ,1x16mm2+5x4mm2
      KN06N
      N plint , 1x16mm2+5x4mm2
      E-nr.
      2281481
    • 4
      VZ711 - Hållare för noll- och jordplintar för kapsling volta och vector.
      VZ711
      Hållare för noll- och jordplintar för kapsling volta och vector.
      E-nr.
      2281496
    • 5
      KN26N - N plint, 6x16mm2+20x4mm2
      KN26N
      N plint, 6x16mm2+20x4mm2
      E-nr.
      2281486

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group