The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • vector
    • VE312S
    Kapsling vector VE312S (E-nr: 2281664) utanpåliggande från Hager är den perfekta lösningen på kapslingsproblem i riktigt svåra miljöer inomhus, som exempelvs tvätthallar och liknande utrymmen. Kapslingen har en höjd på 552 mm, en bredd på 310 mm och ett djup på 151 mm. Den är utformad för att rymma upp till 36 moduler. Kapslingen är lätt att installera, kabel-dragning går snabbt och enkelt tack vare multifläns och unik nollklämmor KN06N, KN18N och jordklämma KN22E samt hållare VZ711.
    EAN
    3250616456167
    E-nr.
    2281664
    Förp
    1 st
    • vector

    Kapsling vector utanpåliggande i plast inomhus 3 rad 12 moduler IP65 552x310x151 VE312S

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kapsling vector utanpåliggande i plast inomhus 3 rad 12 moduler IP65 552x310x151

    VE312S

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 3 tillgängliga produkter
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Till­behör 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Låssystem
    • Till­behör
    • VZ744

      Hållare för noll- och jordskena i vector

      0,00 kr  / *
    • VZ711

      Hållare för noll- och jordplintar för kapsling volta och vector.

      0,00 kr  / *
    • VZ761

      Extra noll & jordskena Vector, Volta

      0,00 kr  / *
    • VZ311

      Nyckellås m 2 nycklar

      0,00 kr  / *
    • VZ759

      Ventilationspopp för Vector

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      12
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      63 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      3
    • Antal rader
      3
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      36
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      552 mm
    • Bredd
      310 mm
    • Djup
      151 mm
    • Antal bred­den­heter
      12
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      0
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­styren (PS)
    • RAL-kod
      7035
    • Färg
      Ljusgrå
    • Resis­tent mot ultra­vi­o­lett ljus
      Nej
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP65
    • Låstyp
      Snäpplås, Utan lås
    • Glöd­tråds test
      750 °C
    • Skydds­klass med dörr
      IP65

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACh-certifikat VE312S
    PDF
    RoHS-certifikat VE312S
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VE312S | Hager Sverige

      Produktbild VE312S

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad VE312S | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VE312S

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 3 rader, 36 moduler

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      1,90 MB
      Bild Installationshandbok International 2022-02-07 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2022-02-07

      PDF
      4,24 MB
      Bild Montageanleitung Schließung | Hager Sverige

      Montageanleitung Schließung

      Installationshandbok nl-NL 2020-01-01

      PDF
      559,07 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

      PDF
      55,15 kB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,31 MB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,32 MB
      Bild Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Bild Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VZ311 - Nyckellås m 2 nycklar
      VZ311
      Nyckellås m 2 nycklar
      E-nr.
      2281672
    • 2
      VZ711 - Hållare för noll- och jordplintar för kapsling volta och vector.
      VZ711
      Hållare för noll- och jordplintar för kapsling volta och vector.
      E-nr.
      2281496
    • 3
      VE218PN - Kapsling vector utanpåliggande i plast utomhus 2 rad 18 moduler IP65 452x418x151
      VE218PN
      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 2 rader, 36 moduler
      E-nr.
      2281704
    • 4
      VZ415 - Täckremsa för 12 moduler, grå RAL7035
      VZ415
      Täckremsa för övertäckning av ej använd DIN-slits, 12 moduler (219mm). RAL7035
      E-nr.
      2200576
    • 5
      VE118PN - Kapsling vector utanpåliggande i plast utomhus 1 rad 18 moduler IP65 302x418x151
      VE118PN
      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 1 rad, 18 moduler
      E-nr.
      2281703

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group