The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • vector
    • VZ311
    EAN
    3250616663114
    E-nr.
    2281672
    Förp
    1 bit
    • vector

    Nyckellås m 2 nycklar VZ311

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Nyckellås m 2 nycklar

    VZ311

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      10 mm
    • Bredd
      10 mm
    • Djup
      14 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    Säkerhet
    • Låstyp
      Nyck­ellås, Snäpplås

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACh-certifikat VZ311
    PDF
    RoHS-certifikat VZ311
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VZ311 | Hager Sverige

      Produktbild VZ311

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad VZ311 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VZ311

      Nyckellås m 2 nycklar

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Montageanleitung Schließung | Hager Sverige

      Montageanleitung Schließung

      Installationshandbok nl-NL 2020-01-01

      PDF
      559,07 kB
    • Teknisk broschyr

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-05-09

      PDF
      836,07 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-24

      PDF
      219,53 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-24

      PDF
      225,65 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      360,73 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VE118PN - Kapsling vector utanpåliggande i plast utomhus 1 rad 18 moduler IP65 302x418x151
      VE118PN
      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 1 rad, 18 moduler
      E-nr.
      2281703
    • 2
      VZ415 - Täckremsa för 12 moduler, grå RAL7035
      VZ415
      Täckremsa för övertäckning av ej använd DIN-slits, 12 moduler (219mm). RAL7035
      E-nr.
      2200576
    • 3
      VE312PN - Kapsling vector utanpåliggande i plast utomhus 3 rad 12 moduler IP65 552x310x151
      VE312PN
      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 3 rader, 36 moduler
      E-nr.
      2281701
    • 4
      VE412PN - Kapsling vector utanpåliggande i plast utomhus 4 rad 12 moduler IP65 677x310x151
      VE412PN
      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 4 rader, 48 moduler
      E-nr.
      2281702
    • 5
      VE106PN - Kapsling vector utanpåliggande i plast  utomhus 1 rad 6 moduler IP65 190x165x113
      VE106PN
      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 1 rad, 6 moduler
      E-nr.
      2281697

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group