The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Anslut­nings­teknik
    • E- och N-plint, quick­con­nect och till­behör
    • KN06N
    EAN
    3250613849115
    E-nr.
    2281481
    Förp
    1 st
    • E- och N-plint, quick­con­nect och till­behör
    • Quick­Con­nect-an­slut­ning­plint
    • Visa mer

    N plint ,1x16mm2+5x4mm2 KN06N

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    N plint ,1x16mm2+5x4mm2

    KN06N

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 1 tillgängliga produkter
    • Bygel till snab­ban­slut­nings­plintar 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 24 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Bygel till snab­ban­slut­nings­plintar
    • VZ744

      Hållare för noll- och jordskena i vector

      0,00 kr  / *
    • KN99N

      Blå nollbygel

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • VE218PN

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 2 rader, 36 moduler

      0,00 kr  / *
    • VU60NC

      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 5 rader med 12 moduler per rad (60m)

      0,00 kr  / *
    • VU48NC

      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 4 rader med 12 moduler per rad (48m)

      0,00 kr  / *
    • VU36NC

      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 3 rader med 12 moduler per rad (36m)

      0,00 kr  / *
    • VU24NC

      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 2 rader med 12 moduler per rad (24m)

      0,00 kr  / *
    • VU12NC

      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 1 rad med 12 moduler per rad (12m)

      0,00 kr  / *
    • VF418PS

      Kapsling golf infälld 4 x 18 moduler med vit dörr

      0,00 kr  / *
    • VF318PS

      Kapsling golf infälld 3 x 18 moduler med vit dörr

      0,00 kr  / *
    • VF218PS

      Kapsling golf infälld 2 x 18 moduler med vit dörr

      0,00 kr  / *
    • VF118PS

      Kapsling golf infälld 1 x 18 moduler med vit dörr

      0,00 kr  / *
    • VS122PS

      Kapsling golf utanpåliggande 1 X 22 med vit dörr

      0,00 kr  / *
    • VE318PN

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 3 rader, 54 moduler

      0,00 kr  / *
    • VZ711

      Hållare för noll- och jordplintar för kapsling volta och vector.

      0,00 kr  / *
    • VE118PN

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 1 rad, 18 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE412PN

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 4 rader, 48 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE312PN

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 3 rader, 36 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE212PN

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 2 rader, 24 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE112PN

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 1 rad, 12 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE110PN

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 1 rad, 10 moduler

      0,00 kr  / *
    • VE106PN

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 1 rad, 6 moduler

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      1P
    Dimen­sioner
    • Höjd
      33 mm
    • Bredd
      30 mm
    • Djup
      34 mm
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      400 V
    Mate­rial
    • Färg
      Blå
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • RAL-kod
      5002
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Fjäder­be­lastad snab­ban­slut­ning

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACh-certifikat KN06N
    PDF
    RoHS-certifikat KN06N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KN06N | Hager Sverige

      Produktbild KN06N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad KN06N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KN06N

      N plint ,1x16mm2+5x4mm2

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Montageanleitung QC Einzelmodul | Hager Sverige

      Montageanleitung QC Einzelmodul

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      361,52 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KN26P - Fas plint, 6x16mm2+20x4mm2
      KN26P
      Fas plint, 6x16mm2+20x4mm2
      E-nr.
      2281492
    • 2
      KN06E - PE plint, 1x16mm2+5x4mm2
      KN06E
      PE plint, 1x16mm2+5x4mm2
      E-nr.
      2281475
    • 3
      KN00A - Hållare för QuickConnect Noll och jordanslutning, monteras på DIN-skena
      KN00A
      Hållare för Noll och jordplint, sätes på DIN-skena
      E-nr.
      2281498
    • 4
      KN14N - N plint, 3x16mm2+11x4mm2
      KN14N
      N plint, 3x16mm2+11x4mm2
      E-nr.
      2281483
    • 5
      KN99N - Blå nollbygel
      KN99N
      Blå nollbygel
      E-nr.
      2281494

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group