The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • vector
    • VE112PN
    Kapsling vector VE112PN (E-nr: 2281699) utanpåliggande från Hager är den perfekta lösningen på kapslingsproblem i riktigt svåra miljöer utomhus. Den är utformad för att skydda elkomponenterna i kapslingar under extrema förhålllanden. Rigorösa tester har genomförts för att säkerställa vattentäthet och motståndskraft mot UV och kemiskt aggressiva miljöer. Kapslingsklass IP65. Kapslingen har en höjd på 302 mm, en bredd på 310 mm och ett djup på 151 mm. Utformad för att rymma upp till 12 moduler.
    EAN
    3250616450349
    E-nr.
    2281699
    Förp
    1 st
    • vector

    Kapsling vector utanpåliggande i plast utomhus 1 rad 12 moduler IP65 302x310x151 VE112PN

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Noll & jord utrustning beställes separat VZ761, 2281470 + VZ744 ,2281692. Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kapsling vector utanpåliggande i plast utomhus 1 rad 12 moduler IP65 302x310x151

    VE112PN

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Snab­ban­slut­ning 14 tillgängliga produkter
    • Till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Täck­lock 2 tillgängliga produkter
    • Bygel till snab­ban­slut­nings­plintar 1 tillgängliga produkter
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Snab­ban­slut­ning
    • Till­behör
    • Täck­lock
    • Bygel till snab­ban­slut­nings­plintar
    • Låssystem
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • KN99E

      Grön jordbygel

      0,00 kr  / *
    • KN26N

      N plint, 6x16mm2+20x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN26E

      PE plint, 6x16mm2+20x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN22N

      N plint, 5x16mm2+17x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN22E

      PE plint, 5x16mm2+17x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN18N

      N plint, 4x16mm2+14x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN18E

      PE plint, 4x16mm2+14x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN14N

      N plint, 3x16mm2+11x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN14E

      PE plint, 3x16mm2+11x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN10N

      N plint , 2x16mm2+8x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN10E

      PE plint, 2x16mm2+8x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN06N

      N plint , 1x16mm2+5x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN06E

      PE plint, 1x16mm2+5x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN26P

      Fas plint, 6x16mm2+20x4mm2

      0,00 kr  / *
    • VZ759

      Ventilationspopp för Vector

      0,00 kr  / *
    • VZ415

      Täckremsa för övertäckning av ej använd DIN-slits, 12 moduler (219mm). RAL7035

      0,00 kr  / *
    • P012

      Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • KN99N

      Blå nollbygel

      0,00 kr  / *
    • VZ311

      Nyckellås m 2 nycklar

      0,00 kr  / *
    • VZ744

      Hållare för noll- och jordskena i vector

      0,00 kr  / *
    • VZ711

      Hållare för noll- och jordplintar för kapsling volta och vector.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      12
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      400 - 400 V
    • Märk­drift­spän­ning i DC
      1000 - 1000 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Ja
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      63 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      1
    • Antal rader
      1
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Nej
    • Har jordans­lut­nings­block
      Nej
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      12
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      302 mm
    • Bredd
      310 mm
    • Djup
      151 mm
    • Antal bred­den­heter
      12
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      0
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­kar­bonat (PC)
    • RAL-kod
      7035
    • Färg
      Ljusgrå
    • Resis­tent mot ultra­vi­o­lett ljus
      Ja
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP65
    • Låstyp
      Snäpplås, Utan lås
    • Glöd­tråds test
      850 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACh-certifikat VE112PN
    PDF
    RoHS-certifikat VE112PN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VE112PN | Hager Sverige

      Produktbild VE112PN

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad VE112PN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VE112PN

      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 1 rad, 12 moduler

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2022-02-07 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2022-02-07

      PDF
      4,03 MB
      Bild Montageanleitung Schließung | Hager Sverige

      Montageanleitung Schließung

      Installationshandbok nl-NL 2020-01-01

      PDF
      559,07 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Broschyrer

      Bild Broschyrer fr-BE 2023-08-22 | Hager Sverige

      Broschyrer fr-BE 2023-08-22

      PDF
      12,69 MB
      Bild Broschyrer nl-BE 2023-08-22 | Hager Sverige

      Broschyrer nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

      PDF
      55,15 kB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,31 MB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,32 MB
      Bild Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Bild Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VE312PN - Kapsling vector utanpåliggande i plast utomhus 3 rad 12 moduler IP65 552x310x151
      VE312PN
      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 3 rader, 36 moduler
      E-nr.
      2281701
    • 2
      VE412PN - Kapsling vector utanpåliggande i plast utomhus 4 rad 12 moduler IP65 677x310x151
      VE412PN
      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 4 rader, 48 moduler
      E-nr.
      2281702
    • 3
      VZ415 - Täckremsa för 12 moduler, grå RAL7035
      VZ415
      Täckremsa för övertäckning av ej använd DIN-slits, 12 moduler (219mm). RAL7035
      E-nr.
      2200576
    • 4
      VE212PN - Kapsling vector utanpåliggande i plast utomhus  2 rad 12 modul IP65 452x310x151
      VE212PN
      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 2 rader, 24 moduler
      E-nr.
      2281700
    • 5
      VE118PN - Kapsling vector utanpåliggande i plast utomhus 1 rad 18 moduler IP65 302x418x151
      VE118PN
      Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 1 rad, 18 moduler
      E-nr.
      2281703

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group