The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • gamma
    • P012
    Täckremsa P012 (E-nr: 2281709) för 12 moduler, en praktisk och säker lösning för att täcka reservytrummen i en modulkapsling. Tackremsan är tillverkad av högkvalitativa material och är designad för att hålla i många år.
    EAN
    4010330611926
    E-nr.
    2281709
    Förp
    10 St
    • volta
    • vector
    • gamma
    • Visa mer

    Täckremsa för 12 moduler, vit RAL9010 P012

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Täckremsa för 12 moduler, vit RAL9010

    P012

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för kaps­lingstyp
      Infälld monte­ring, Hålväggs­mon­terad, Utan­på­lig­gande monterad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      7 mm
    • Bredd
      54 mm
    • Djup
      218 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat P012
    PDF
    RoHS-certifikat P012
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild P012 | Hager Sverige

      Produktbild P012

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad P012 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad P012

      Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GP118P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD118S
      GP118P
      Vit dörr till GD118S
      E-nr.
      2290959
    • 2
      GP113P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD113S
      GP113P
      Vit dörr till GD113S
      E-nr.
      2290951
    • 3
      GP218P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD218S
      GP218P
      Vit dörr till GD218S
      E-nr.
      2290960
    • 4
      GP418P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD418S
      GP418P
      Vit dörr till GD418S
      E-nr.
      2290962
    • 5
      GS118D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD118S
      GS118D
      Bakstycke plast för GD118S
      E-nr.
      2290978

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group