Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 2 rad, 26 moduler. IP30 375x250x103 GD213S

Kapsling GD213S (E-nr 2290936) är av hög kvalitet och är en av Sveriges mest sålda kapslingar i plast för alla elinstallationer.. Den har kapslingsklass IP30. Kapslingen har en höjd på 375 mm, en bredd på 250 mm och ett djup på 103 mm. Den är utformad för att rymma upp till 26 moduler och har en inbyggd noll- och jordutrustning med snabbanslutningsteknik.
EAN
3250612845491
E-nr.
2290936
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Dörr 2 tillgängliga produkter
  • Sida/bak­stycke 2 tillgängliga produkter
  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 4 tillgängliga produkter
  • Lock­/ram/­märk­ning 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 14 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63
Utrust­ning
  • Antal skenor
    2
  • Antal rader
    2
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Ja
Kapa­citet
  • Antal moduler
    26
Funk­tioner
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    375
  • Bredd
    250
  • Djup
    103
  • Antal bred­den­heter
    13
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    0
  • Antal lås
    0
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
  • Låstyp
    Utan lås

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation