The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • gamma
    • JP014
    Täckremsa JP014 (E-nr: 2281710) för 13 moduler, en praktisk och säker lösning för att täcka reservytrummen i en modulkapsling. Tackremsan är tillverkad av högkvalitativa material och är designad för att hålla i många år.
    EAN
    3250613560140
    E-nr.
    2281710
    Förp
    10 St
    • gamma

    Täckremsa för 13 moduler, vit RAL9010 JP014

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Täckremsa för 13 moduler, vit RAL9010

    JP014

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Bredd
      234,30 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACh-certifikat JP014
    PDF
    RoHS-certifikat JP014
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild JP014 | Hager Sverige

      Produktbild JP014

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad JP014 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad JP014

      Täckremsa 13 moduler, vit RAL9010

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-19

      PDF
      119,19 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-26

      PDF
      166,41 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GD413S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 4 rad, 52 moduler. IP30 625x250x103
      GD413S
      Kapsling 4 x 13 moduler i plast
      E-nr.
      2290938
    • 2
      GD318S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 3 rad, 54 moduler. IP30 500x355x103
      GD318S
      Kapsling 3 x 18 moduler i plast
      E-nr.
      2290945
    • 3
      GD418S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 4 rad, 72 moduler. IP30 625x355x103
      GD418S
      Kapsling 4 x 18 moduler i plast
      E-nr.
      2290946
    • 4
      GD118S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 1 rad, 18 moduler. IP30 250x355x103
      GD118S
      Kapsling 1 x 18 moduler i plast
      E-nr.
      2290943
    • 5
      GS213D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD213S
      GS213D
      Bakstycke plast för GD213S
      E-nr.
      2290975

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group