The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • gamma
    • GD113S
    Kapsling GD113S (E-nr 2290935) är av hög kvalitet och är en av Sveriges mest sålda kapslingar i plast för alla elinstallationer.. Den har kapslingsklass IP30. Kapslingen har en höjd på 250 mm, en bredd på 250 mm och ett djup på 103 mm. Den är utformad för att rymma upp till 13 moduler och har en inbyggd noll- och jordutrustning med snabbanslutningsteknik.
    EAN
    3250612845484
    E-nr.
    2290935
    Förp
    1 st
    • gamma

    Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x103 GD113S

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x103

    GD113S

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (15)
    • Täck­lock 4 tillgängliga produkter
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter
    • Dörr 1 tillgängliga produkter
    • Sida/bak­stycke 1 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Täck­lock
    • Låssystem
    • Ritnings­ficka
    • Dörr
    • Sida/bak­stycke
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Till­behör
    • JP015

      Täckremsa 18 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • P012

      Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • JP014

      Täckremsa 13 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • P032F

      Täckbricka 1 modul vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • GZ35A

      Lås till Gamma plast

      0,00 kr  / *
    • GZ06A

      Plastficka A5 för gruppförteckning. 10ST/FÖRP

      0,00 kr  / *
    • GP113P

      Vit dörr till GD113S

      0,00 kr  / *
    • GS113D

      Bakstycke plast för GD113S

      0,00 kr  / *
    • GZ30S

      Extra noll & jord till Gamma med 13 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      0,00 kr  / *
    • GZ40S

      Extra noll & jord till Gamma med 18 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      0,00 kr  / *
    • GZ06B

      Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

      0,00 kr  / *
    • GZ31F

      Märkremsa gamma 13 m. 1-52

      0,00 kr  / *
    • GZ32F

      Märkremsa gamma 18 m. 1-72

      0,00 kr  / *
    • JD97A

      Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

      0,00 kr  / *
    • JD98A

      Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      1
    • Antal rader
      1
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      13
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      250 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      103 mm
    • Antal bred­den­heter
      13
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      0
    • Antal lås
      0
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Utan lås
    • Skydds­klass med dörr
      IP40

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACh-certifikat GD113S
    PDF
    RoHS-certifikat GD113S
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GD113S | Hager Sverige

      Produktbild GD113S

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GD113S | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GD113S

      Kapsling 1 x 13 moduler i plast

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2015-07-13 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2015-07-13

      PDF
      3,08 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

      PDF
      273,23 kB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GP218P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD218S
      GP218P
      Vit dörr till GD218S
      E-nr.
      2290960
    • 2
      GP418P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD418S
      GP418P
      Vit dörr till GD418S
      E-nr.
      2290962
    • 3
      GP113P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD113S
      GP113P
      Vit dörr till GD113S
      E-nr.
      2290951
    • 4
      GD318S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 3 rad, 54 moduler. IP30 500x355x103
      GD318S
      Kapsling 3 x 18 moduler i plast
      E-nr.
      2290945
    • 5
      GP118P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD118S
      GP118P
      Vit dörr till GD118S
      E-nr.
      2290959

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group