N plint ,2x16mm2+8x4mm2 KN10N
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/Reservdelar noll/jordanslutning 1 tillgängliga produkter -
Bygel till snabbanslutningsplintar 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 24 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN63 A
-
Antal poler1
-
Antal poler1P
-
Höjd33 mm
-
Bredd45 mm
-
Djup34 mm
-
Märkspänning230 - 230 V
-
Nominell isolationsspänning Ui400 V
-
FärgBlå
-
MaterialPolyamider (PA)
-
RAL-kod5002
-
AnslutningstypFjäderbelastad snabbanslutning
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare1,5 - 25,0 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1,5 - 25,0 mm²
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild KN10N
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad KN10N
N plint ,2x16mm2+8x4mm2
PDF -
Installationshandbok
Montageanleitung QC Einzelmodul
Installationshandbok International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2021-04-26
PDF100,30 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB