The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • volta
    • VU60NC
    Kapsling volta VU60NC (E-nr: 2202596) för infällnad i betongvägg. Voltakapslingen från Hager är den perfekta lösningen vid nybyggnation och renovering av hus då man ofta önskar kompakta lösningar för kraft och media, då är Volta rätt val. Volta kapslingen finns i många versioner och erbjuder olika lösningar för infälld installation.
    EAN
    3250616615700
    E-nr.
    2202596
    Förp
    1 bit
    • volta

    Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 5 rader med 12 moduler per rad (60m) VU60NC

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 5 rader med 12 moduler per rad (60m)

    VU60NC

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (22)
    • Låssystem 1 product.page.accessories.products-available
    • Ritnings­ficka 1 product.page.accessories.products-available
    • Täck­lock 1 product.page.accessories.products-available
    • Snab­ban­slut­ning 14 product.page.accessories.products-available
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 product.page.accessories.products-available
    • Bygel till snab­ban­slut­nings­plintar 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Låssystem
    • Ritnings­ficka
    • Täck­lock
    • Snab­ban­slut­ning
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Bygel till snab­ban­slut­nings­plintar
    • Till­behör
    • VZ302N

      Nyckellås för serie volta. Sättes i dörrens handtag.

      0,00 kr  / *
    • VZ407

      Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp.

      0,00 kr  / *
    • P032F

      Täckbricka 1 modul vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • KN99E

      Grön jordbygel

      0,00 kr  / *
    • KN26N

      N plint, 6x16mm2+20x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN26E

      PE plint, 6x16mm2+20x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN22N

      N plint, 5x16mm2+17x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN22E

      PE plint, 5x16mm2+17x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN18N

      N plint, 4x16mm2+14x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN18E

      PE plint, 4x16mm2+14x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN14N

      N plint, 3x16mm2+11x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN14E

      PE plint, 3x16mm2+11x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN10N

      N plint , 2x16mm2+8x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN10E

      PE plint, 2x16mm2+8x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN06N

      N plint , 1x16mm2+5x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN06E

      PE plint, 1x16mm2+5x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN26P

      Fas plint, 6x16mm2+20x4mm2

      0,00 kr  / *
    • VZ711

      Hållare för noll- och jordplintar för kapsling volta och vector.

      0,00 kr  / *
    • KN00A

      Hållare för Noll och jordplint, sätes på DIN-skena

      0,00 kr  / *
    • KN99N

      Blå nollbygel

      0,00 kr  / *
    • JD97A

      Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

      0,00 kr  / *
    • JD98A

      Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Ström
    • Maximum effekt­för­lust per kaps­ling vid ΔT=20K
      27 W
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      5
    • Antal rader
      5
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      60
    • Antal halva moduls anslut­ningar per skena
      120
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      880,50 mm
    • Bredd
      348 mm
    • Djup
      94,50 mm
    • Infäll­nads­höjd
      865 mm
    • Infäll­nads­bredd
      314 mm
    • Inbygg­nads­djup
      89 mm
    • Antal bred­den­heter
      12
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      0
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    • Resis­tent mot ultra­vi­o­lett ljus
      Nej
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Snäpplås, Utan lås
    • Glöd­tråds test
      650 °C
    • Skydds­klass med dörr
      IP30

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACh-certifikat VU60NC
    PDF
    RoHS-certifikat VU60NC
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VU60NC | Hager Sverige

      Produktbild VU60NC

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad VU60NC | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VU60NC

      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 5 rader med 12 moduler per rad (60m)

      PDF
    • Bruksanvisning

      Bild Användarhandbok International 2024-11-21 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    product.page.accessories.see-more

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VU36NC - Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 3 rader  med 12 moduler per rad (36m)
      VU36NC
      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 3 rader med 12 moduler per rad (36m)
      E-nr.
      2202594
    • 2
      VZ302N - Nyckellås för serie volta. Sättes i dörrens handtag.
      VZ302N
      Nyckellås för serie volta. Sättes i dörrens handtag.
      E-nr.
      2281590
    • 3
      VU24NC - Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 2 rader  med 12 moduler per rad (24m)
      VU24NC
      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 2 rader med 12 moduler per rad (24m)
      E-nr.
      2202593
    • 4
      VU48NC - Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 4 rader  med 12 moduler per rad (48m)
      VU48NC
      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 4 rader med 12 moduler per rad (48m)
      E-nr.
      2202595
    • 5
      VZ407 - Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp.
      VZ407
      Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp.
      E-nr.
      2281460

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group