The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Anslut­nings­teknik
    • E- och N-plint, quick­con­nect och till­behör
    • KN99N
    EAN
    3250613849214
    E-nr.
    2281494
    Förp
    1 st
    • E- och N-plint, quick­con­nect och till­behör
    • vector
    • Quick­Con­nect-an­slut­ning­plint
    • Visa mer

    Blå nollbygel KN99N

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Blå nollbygel

    KN99N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Mate­rial
    • Färg
      Blå
    Dimen­sioner
    • Bredd
      12 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat KN99N
    PDF
    RoHS-certifikat KN99N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KN99N | Hager Sverige

      Produktbild KN99N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad KN99N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KN99N

      Blå nollbygel

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Montageanleitung Brücke | Hager Sverige

      Montageanleitung Brücke

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      387,92 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KN18N - N plint, 4x16mm2+14x4mm2
      KN18N
      N plint, 4x16mm2+14x4mm2
      E-nr.
      2281484
    • 2
      KN06E - PE plint, 1x16mm2+5x4mm2
      KN06E
      PE plint, 1x16mm2+5x4mm2
      E-nr.
      2281475
    • 3
      UZ00K1 - Hållare för N&J-skena FW- och univers kapsling
      UZ00K1
      Hållare för N&J-skena FW- och univers kapsling
      E-nr.
      2281497
    • 4
      KN14N - N plint, 3x16mm2+11x4mm2
      KN14N
      N plint, 3x16mm2+11x4mm2
      E-nr.
      2281483
    • 5
      KN18E - PE plint, 4x16mm2+14x4mm2
      KN18E
      PE plint, 4x16mm2+14x4mm2
      E-nr.
      2281478

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group