Hållare för QuickConnect Noll och jordanslutning, monteras på DIN-skena KN00A

Hållare KN00A (E-nr:2281498) för noll- och jordplint: En enkel och säker lösning för montering av plintar för montage på DIN-skena. Enkel fastsättning, plintarna har snabbanslutning (QuickConnect) 1,5 mm²-4 mm² och skruvanslutning 1,5 mm²-16 mm². Plintarna är beröringsskyddade.
EAN
3250613849504
E-nr.
2281498
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Snab­ban­slut­ning 18 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    35
  • Bredd
    105
  • Djup
    42
Mate­rial
  • Färg
    Svart
  • RAL-kod
    9011
  • Mate­rial
    Poly­amider (PA)

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation