The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Infällda FW-skåp
    • FWU31S
    Kapsling FWU31S (E-nr: 2300421) infälld med dörr 3 rader på höjden och ett fält med plats för 36 moduler. Skåpet har kapslingklass IP30 och skyddsklass II samt har dimensionen 553x353x125 mm. Kapslingen är särskilt lämplig för användning som elfördelningscentral i bostadshus och offentliga lokaler eftersom det finns möjlighet att kombinera en mängd säkerhetsprodukter och fastighetsautomation. Kapslingsserien finns upp till 252 moduler.
    EAN
    3250612739479
    E-nr.
    2300421
    Förp
    1 st
    • Infällda FW-skåp

    Kapsling FWU infälld med dörr 3 rader 1 fält 36 moduler 553x353x125 FWU31S

    Det är ej möjligt med extra noll & jordanslutning nertill när nedersta raden har produkter med fasskena.
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kapsling FWU infälld med dörr 3 rader 1 fält 36 moduler 553x353x125

    FWU31S

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (11)
    • Lack­stift 1 tillgängliga produkter
    • Märk­ning 1 tillgängliga produkter
    • Låssystem 2 tillgängliga produkter
    • Skruv‌ 1 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Lack­stift
    • Märk­ning
    • Låssystem
    • Skruv‌
    • Monte­rings­till­behör
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Ritnings­ficka
    • Gång­järn
    • FZ791N

      Lackstift för bättring av lackskador

      0,00 kr  / *
    • UZ005

      Märkkassett 1-fält, sats om 12 st

      0,00 kr  / *
    • FZ597N

      Cylinderlås med 2 nycklar, standardlås

      0,00 kr  / *
    • FZ598N

      Dörrlås m vred lika orginallås

      0,00 kr  / *
    • UZ100

      Självgängande skruvar, universN, 4, 2x9, 5mm, 100st

      0,00 kr  / *
    • VZ405N

      Montageset för infälld volta.

      0,00 kr  / *
    • UZ25V2

      Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st

      0,00 kr  / *
    • KN00A

      Hållare för Noll och jordplint, sätes på DIN-skena

      0,00 kr  / *
    • UZ00K1

      Hållare för N&J-skena FW- och univers kapsling

      0,00 kr  / *
    • FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      0,00 kr  / *
    • FZ745S

      Gångjärn, höger till FW-kapsling

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      2
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring, Hålvägg
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      125 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      3
    • Antal rader
      3
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      36
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      553 mm
    • Bredd
      353 mm
    • Djup
      125 mm
    • Infäll­nads­höjd
      502 mm
    • Infäll­nads­bredd
      310 mm
    • Inbygg­nads­djup
      112 mm
    • Antal bred­den­heter
      12
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Typ av handtag
      Klaff­handtag med meka­nism
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK09
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Utan lås

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACh-certifikat FWU31S
    PDF
    RoHS-certifikat FWU31S
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FWU31S | Hager Sverige

      Produktbild FWU31S

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FWU31S | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FWU31S

      FW, infälld kapsling 3-rader 36 moduler

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager Sverige

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2021-12-08 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,25 MB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
      Bild Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FWU72S - Kapsling FWU infälld med dörr 7 rader 2 fält 168 moduler 1153x603x125
      FWU72S
      FW, infälld kapsling 7-rader & 2-fält, 168 moduler
      E-nr.
      2300452
    • 2
      FWU73S - Kapsling FWU infälld med dörr 7 rader 3 fält 252 moduler 1153x853x125
      FWU73S
      FW, infälld kapsling 7-rader & 3-fält, 252 moduler
      E-nr.
      2300454
    • 3
      FWU42K2 - Kapsling FWU infälld med dörr 4 rader 1 fält 48 moduler+1 mediafält 703x603x125
      FWU42K2
      FW, infälld kapsling 2 x 4-rader kraft + mediafält
      E-nr.
      2300429
    • 4
      FWU32K2 - Kapsling FWU infälld med dörr 3 rader 1 fält 36 moduler+1 mediafält 553x603x125
      FWU32K2
      FW, infälld kapsling 2 x 3 - rader kraft + mediafält
      E-nr.
      2300422
    • 5
      FWU43S - Kapsling FWU infälld med dörr 4 rader 3 fält 144 moduler 703x853x125
      FWU43S
      FW, infälld kapsling 4-rader & 3-fält, 144 moduler
      E-nr.
      2300433

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group