The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Infällda FW-skåp
    • FZ794
    Transparent självhäftande ritningsficka A4 FZ794 (E-nr: 2281726) till gruppföreckning och dokumentation för Normcentraler. För utskrift av dokumentation använd dig av appen Hager Ready.
    EAN
    3250612767946
    E-nr.
    2281726
    Förp
    10 St
    • Infällda FW-skåp
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • Visa mer

    Ritningsficka självhäftande A4 plast för gruppförteckning, 10 st per förpackning FZ794

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ritningsficka självhäftande A4 plast för gruppförteckning, 10 st per förpackning

    FZ794

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • Trans­pa­rent
      Ja
    • Mate­rial
      Plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    REACh-certifikat FZ794
    PDF
    RoHS-certifikat FZ794
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ794 | Hager Sverige

      Produktbild FZ794

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FZ794 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28 | Hager Sverige

      Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28

      PDF
      1,67 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Handbok (produktserie) en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Bild Technical manual for FW2 enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-17 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-17

      PDF
      430,70 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-02 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-02 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FWU33S - Kapsling FWU infälld med dörr 3 rader 3 fält 108 moduler 553x853x125
      FWU33S
      FW, infälld kapsling 3-rader & 3-fält, 108 moduler
      E-nr.
      2300426
    • 2
      FWU31S - Kapsling FWU infälld med dörr 3 rader 1 fält 36 moduler 553x353x125
      FWU31S
      FW, infälld kapsling 3-rader 36 moduler
      E-nr.
      2300421
    • 3
      FWU32S - Kapsling FWU infälld med dörr 3 rader 2 fält 72 moduler 553x603x125
      FWU32S
      FW, infälld kapsling 3-rader & 2-fält, 72 moduler
      E-nr.
      2300424
    • 4
      FWU43S - Kapsling FWU infälld med dörr 4 rader 3 fält 144 moduler 703x853x125
      FWU43S
      FW, infälld kapsling 4-rader & 3-fält, 144 moduler
      E-nr.
      2300433
    • 5
      FWU63S - Kapsling FWU infälld med dörr 6 rader 3 fält 216 moduler 952x853x125
      FWU63S
      FW, infälld kapsling 6-rader & 3-fält, 216 moduler
      E-nr.
      2300447

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group