The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Infällda FW-skåp
    • FWU52K2
    Kapsling FWU52K2 (E-nr: 2300436) infälld med dörr 5 rader på höjden och 1 fält med plats för 60 moduler samt 1 fält för mediautrustning. Skåpet har kapslingklass IP30 och skyddsklass II samt har dimensionen 853x603x125 mm. Kapslingen är särskilt lämplig för användning som elfördelningscentral i bostadshus och offentliga lokaler eftersom det finns möjlighet att kombinera en mängd säkerhetsprodukter och fastighetsautomation. Kapslingsserien finns upp till 252 moduler.
    EAN
    3250610660089
    E-nr.
    2300436
    Förp
    1 st
    • Infällda FW-skåp

    Kapsling FWU infälld med dörr 5 rader 1 fält 60 moduler+1 mediafält 853x603x125 FWU52K2

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kapsling FWU infälld med dörr 5 rader 1 fält 60 moduler+1 mediafält 853x603x125

    FWU52K2

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (16)
    • Lack­stift 1 tillgängliga produkter
    • Märk­ning 1 tillgängliga produkter
    • Låssystem 2 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 3 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Lack­stift
    • Märk­ning
    • Låssystem
    • Monte­rings­till­behör
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Ritnings­ficka
    • Patch­panel för kaps­ling
    • Monta­ge­plåt
    • FZ791N

      Lackstift för bättring av lackskador

      0,00 kr  / *
    • UZ005

      Märkkassett 1-fält, sats om 12 st

      0,00 kr  / *
    • FZ597N

      Cylinderlås med 2 nycklar, standardlås

      0,00 kr  / *
    • FZ598N

      Dörrlås m vred lika orginallås

      0,00 kr  / *
    • VZ405N

      Montageset för infälld volta.

      0,00 kr  / *
    • UZ01A2

      Snäppfäste överdel univers N, låg

      0,00 kr  / *
    • UZ03A1

      Snäppfäste underdel

      0,00 kr  / *
    • KN00A

      Hållare för Noll och jordplint, sätes på DIN-skena

      0,00 kr  / *
    • UZ00K1

      Hållare för N&J-skena FW- och univers kapsling

      0,00 kr  / *
    • FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      0,00 kr  / *
    • FZ12MK

      Patch-Panel, för 12 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas

      0,00 kr  / *
    • VZ02MM

      Vit hållare för mediaprodukter

      0,00 kr  / *
    • UM00M5

      Media Kit m uttag PatchP KS

      0,00 kr  / *
    • UM00M6

      Media Kit m uttag PatchP LC

      0,00 kr  / *
    • UM00M0

      Mediaplåt i plast för FW

      0,00 kr  / *
    • UZ42M5

      Montageplåt 460X498

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      4
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring, Hålvägg
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      125 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      10
    • Antal rader
      5
    • Antal sektioner i bredd
      2
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Nej
    • Har monte­rings­platta
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      60
    Funk­tioner
    • Har skydds­hu­vud­bry­tare
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      853 mm
    • Bredd
      603 mm
    • Djup
      125 mm
    • Infäll­nads­höjd
      802 mm
    • Infäll­nads­bredd
      560 mm
    • Inbygg­nads­djup
      112 mm
    • Antal bred­den­heter
      24
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Typ av handtag
      Snäpplås
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    • Mate­riel monta­ge­plåt
      Plast
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Utan lås
    • Glöd­tråds test
      850 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FWU52K2
    PDF
    RoHS-certifikat FWU52K2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FWU52K2 | Hager Sverige

      Produktbild FWU52K2

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FWU52K2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FWU52K2

      FW, infälld kapsling 2 x 5 - rader kraft + mediafält

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2015-05-08 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2021-12-08 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,15 MB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Bild Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-04-11

      Handbok (produktserie) en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FWU32K2 - Kapsling FWU infälld med dörr 3 rader 1 fält 36 moduler+1 mediafält 553x603x125
      FWU32K2
      FW, infälld kapsling 2 x 3 - rader kraft + mediafält
      E-nr.
      2300422
    • 2
      FWU33S - Kapsling FWU infälld med dörr 3 rader 3 fält 108 moduler 553x853x125
      FWU33S
      FW, infälld kapsling 3-rader & 3-fält, 108 moduler
      E-nr.
      2300426
    • 3
      FWU63S - Kapsling FWU infälld med dörr 6 rader 3 fält 216 moduler 952x853x125
      FWU63S
      FW, infälld kapsling 6-rader & 3-fält, 216 moduler
      E-nr.
      2300447
    • 4
      FWU32S - Kapsling FWU infälld med dörr 3 rader 2 fält 72 moduler 553x603x125
      FWU32S
      FW, infälld kapsling 3-rader & 2-fält, 72 moduler
      E-nr.
      2300424
    • 5
      FWU73S - Kapsling FWU infälld med dörr 7 rader 3 fält 252 moduler 1153x853x125
      FWU73S
      FW, infälld kapsling 7-rader & 3-fält, 252 moduler
      E-nr.
      2300454

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group