The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Medi­a­kaps­lingar
    • Medi­a­kaps­ling gamma
    • FZ12MK
    EAN
    13250615002157
    E-nr.
    5120197
    Förp
    1 st
    • medi­a­kaps­lingar
    • vol­ta. hy­brid och kombi­media
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • Medi­a­kaps­ling gamma
    • Visa mer

    Patch-Panel, för 12 x keystone,utan don ,för DIN-skena eller skruvas FZ12MK

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Patch-Panel, för 12 x keystone,utan don ,för DIN-skena eller skruvas

    FZ12MK

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Modu­lar­kon­takt 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 42 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Modu­lar­kon­takt
    • GMKRJ45

      Utttag Keystone RJ45 Kategori 6A, passar hållare t.ex. GSETDM1029016 / 9011

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • FWB53S

      FWB kapsling, 5 rader 180 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB34S

      FWB kapsling, 3 rader 144 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x1050x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB32S

      FWB kapsling, 3 rader 72 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x550x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB73S

      FWB kapsling, 7 rader 252 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 1100x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB51S

      FWB kapsling, 5 rader 60 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB31S

      FWB kapsling, 3 rader 36 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB81S

      Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 7 rader 1 fält 96 moduler IP44 1100x300x161

      0,00 kr  / *
    • FWB34

      Normskåp höjd 500mm 144 mod 4-fältb

      0,00 kr  / *
    • FWB64S

      FWB kapsling, 6 rader 288 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x1050x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB74S

      FWB kapsling, 7 rader 336 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 1100x1050x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB62S

      FWB kapsling, 6 rader 144 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x550x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB41S

      FWB kapsling, 4 rader 48 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 650x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB43S

      FWB kapsling, 4 rader 144 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 650x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB33S

      FWB kapsling, 3 rader 108 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB72S

      FWB kapsling, 7 rader 168 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 1100x550x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB71S

      FWB kapsling, 7 rader 84 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 1100x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB63S

      FWB kapsling, 6 rader 216 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB61S

      FWB kapsling, 6 rader 72 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB52S

      FWB kapsling, 5 rader 120 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x550x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB42S

      FWB kapsling, 4 rader 96 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 650x550x161mm, QC

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      45 mm
    • Bredd
      225 mm
    • Djup
      60 mm
    • Antal verti­kala fack
      12
    Anslut­ning
    • Antal anslut­ningshål
      12

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat FZ12MK
    PDF
    RoHS-certifikat FZ12MK
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ12MK | Hager Sverige

      Produktbild FZ12MK

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FZ12MK | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ12MK

      Patch-Panel, för 12 x keystone,utan don ,för DIN-skena eller skruvas

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2015-02-03 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2015-02-03

      PDF
      1,39 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbok (produktserie) en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VZ20HA - HDMI uttag Keystone 90 gr
      VZ20HA
      HDMI uttag Keystone 90 gr
      E-nr.
      1157497
    • 2
      GMKRJ45 - Utttag Keystone RJ45 Kategori 6A, passar hållare t.ex. GSETDM1029016 / 9011
      GMKRJ45
      Utttag Keystone RJ45 Kategori 6A, passar hållare t.ex. GSETDM1029016 / 9011
      E-nr.
      1156814
    • 3
      UM00M5 - Multimedia Kit med uttag och Keystone till PatchPanel
      UM00M5
      Media Kit m uttag PatchP KS
      E-nr.
      2300470
    • 4
      VZ02MM - Vit hållare för mediaprodukter
      VZ02MM
      Vit hållare för mediaprodukter
      E-nr.
      2200825
    • 5
      TN002S - RJ45 uttag, 4 st i normutförande, kat 6 (skärmat)<br/>
      TN002S
      4 st RJ45 uttag i normutförande, kat 6 (skärmat)
      E-nr.
      5117292

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group