Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 7 rader 4 fält 252 mod. IP44 1100x1050x161 FWB74S

Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 7 rader på höjden och fyra fält med plats för 336 moduler. Skåpet har kapslingklass IP44 och skyddsklass II samt har dimensionen 1100x1050x161 mm. Kapslingen är särskilt lämplig för användning som elfördelningscentral i bostadshus och offentliga lokaler eftersom det finns möjlighet att kombinera en mängd säkerhetsprodukter och fastighetsautomation. Kapslingsserien finns upp till 336 moduler.
EAN
3250612736928
E-nr.
2396519
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kåpa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Front­stycke till kaps­ling 5 tillgängliga produkter
  • Dörr 1 tillgängliga produkter
  • Patch­panel för kaps­ling 7 tillgängliga produkter
  • Låssystem 20 tillgängliga produkter
  • Se mer 61 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    125
Utrust­ning
  • Antal skenor
    28
  • Antal rader
    7
  • Antal sektioner i bredd
    4
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    336
Funk­tioner
  • Har skydds­hu­vud­bry­tare
    Nej
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    1100
  • Bredd
    1050
  • Djup
    165
  • Inbygg­nads­djup
    0,00
  • Antal bred­den­heter
    48
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    2
  • Antal lås
    1
  • Typ av handtag
    Klaff­handtag med meka­nism
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    16
  • Typ av monte­ring
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Slag­tå­lighet IK
    IK09
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP44
  • Låstyp
    Låsstång, Utan lås
  • Glöd­tråds test
    750

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument