The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • UZ01B4
    EAN
    3250616366220
    E-nr.
    2284071
    Förp
    1 st
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • univers N lösdelar och till­behör
    • Visa mer

    DIN-skena, universN, 1 fält, fästes på bärskena UZ01B4

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    DIN-skena, universN, 1 fält, fästes på bärskena

    UZ01B4

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 71 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • KZ060

      Fäste för DIN-skena 20mm i plåt, 1 sats = 10 st

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • FP15SN2

      Väggskåp IP44 1700x1300x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FWB74S

      FWB kapsling, 7 rader 336 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 1100x1050x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB51S

      FWB kapsling, 5 rader 60 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB72S

      FWB kapsling, 7 rader 168 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 1100x550x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB71S

      FWB kapsling, 7 rader 84 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 1100x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB63S

      FWB kapsling, 6 rader 216 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB61S

      FWB kapsling, 6 rader 72 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB52S

      FWB kapsling, 5 rader 120 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x550x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB42S

      FWB kapsling, 4 rader 96 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 650x550x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB34S

      FWB kapsling, 3 rader 144 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x1050x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FP21SN2

      Golvskåp IP44 144 moduler

      0,00 kr  / *
    • FP14SN2

      Väggskåp IP44 1700x1050x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP04SN2

      Väggskåp IP44 1550x1050x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP02SN2

      Väggskåp IP44 1550x550x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP11SN2

      Väggskåp IP44 1700x300x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP05SN2

      Väggskåp IP44 1550x1300x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP01SN2

      Väggskåp IP44 1550x300x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FWB44S

      FWB kapsling, 4 rader 192 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 650x1050x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FP22SN2

      Golvskåp IP44 288 moduler

      0,00 kr  / *
    • FWB44

      Normskåp höjd 650mm 192 mod 4-fältb

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      35 mm
    • Bredd
      246 mm
    • Djup
      246 mm
    • Längd
      246 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Varm­för­zinkad
    Utrust­ning
    • Typ av DIN-s­kena
      Asym­met­risk

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    RoHS-certifikat UZ01B4
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UZ01B4 | Hager Sverige

      Produktbild UZ01B4

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UZ01B4 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UZ01B4

      DIN-skena, universN, 1 fält, fästes på bärskena

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28 | Hager Sverige

      Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28

      PDF
      1,67 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      440,45 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      435,57 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UM30A1 - Samlingsskenor, för lodrätt montage, 30X5mm för byggsatshöjd 450mm
      UM30A1
      Samlingsskenor, för lodrätt montage, 30X5mm för byggsatshöjd 450mm
      E-nr.
      2283867
    • 2
      UZ00A3 - Snäppfäste underdel univers N, höger, (100 st)
      UZ00A3
      Snäppfäste underdel univers N, höger, (100 st)
      E-nr.
      2284049
    • 3
      UZ30T1 - Skiljevägg vertikal, för 205mm djupa skåp
      UZ30T1
      Skiljevägg vertikal, för 205mm djupa skåp
      E-nr.
      2284122
    • 4
      JE003 - Märklist för 24 moduler, transparent
      JE003
      Märklist 24 moduler
      E-nr.
      2200574
    • 5
      UM30A4 - Samlingsskenor, för lodrätt montage, 30X10mm för byggsatshöjd 450mm
      UM30A4
      Samlingsskenor, för lodrätt montage, 30X10mm för byggsatshöjd 450mm
      E-nr.
      2283870

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group