Väggskåp IP44 1550x550x205SKII FP02SN2
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Kåpa för installationskanal 1 tillgängliga produkter
-
Snabbanslutning 2 tillgängliga produkter
-
Fördelningskanal till kapsling 11 tillgängliga produkter
-
Dörr 1 tillgängliga produkter
-
Låssystem 22 tillgängliga produkter
-
Se mer 58 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd1550
-
Bredd550
-
Djup205
-
Material tjocklek sidovägg1
-
Kapslingsklass (IP)IP44
-
SkyddsklassIsoleringsklass II
-
LåstypLåsstång, Utan lås
-
Slagtålighet IKIK09
-
Antal sektioner i bredd2
-
Antal öppningar för flänsplattor4
-
Antal rader10
-
Montering påVäggmontering
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
BehandlingPulverlackerad
-
MaterialStål
-
Antal dörrar1
-
Antal lås1
-
Dörr/lock transparentNej
-
Märkström250
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FP02SN2
-
Användarhandbok
Användarhandbok International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2010-05-05
PDF1,57 MB -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09
PDF547,43 kB -
BIM Revit-objekt
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,43 MBBIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,33 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-11-15
PDF676,06 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-04-26
PDF675,44 kB