The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • UN06A
    EAN
    3250616240056
    E-nr.
    2283899
    Förp
    1 st
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp

    Bärskena, FW, H:900mm, 2 stycken. UN06A

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Bärskena, FW, H:900mm, 2 stycken.

    UN06A

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Skruv‌ 2 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 62 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skruv‌
    • Monte­rings­till­behör
    • UZ100

      Självgängande skruvar, universN, 4, 2x9, 5mm, 100st

      0,00 kr  / *
    • UZ06Z1

      Skruv, universN, 4, 2x9, 5, mm, 1000st

      0,00 kr  / *
    • UT12L

      Stödskena, 5-fält, djup 350mm

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • FP85SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 1300 mm

      0,00 kr  / *
    • FWB63S

      FWB kapsling, 6 rader 216 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FP24SN2

      Golvskåp IP44 576 moduler

      0,00 kr  / *
    • FP23SN2

      Golvskåp IP44 432 moduler

      0,00 kr  / *
    • FP21SN2

      Golvskåp IP44 144 moduler

      0,00 kr  / *
    • FP05SN2

      Väggskåp IP44 1550x1300x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP01SN2

      Väggskåp IP44 1550x300x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP22SN2

      Golvskåp IP44 288 moduler

      0,00 kr  / *
    • FP95SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1400 mm bredd 1300 mm

      0,00 kr  / *
    • FP91SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1400 mm bredd 300 mm.

      0,00 kr  / *
    • FP11SN2

      Väggskåp IP44 1700x300x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP84SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP83SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 800 mm

      0,00 kr  / *
    • FP82SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 550 mm

      0,00 kr  / *
    • FP81SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 300 mm.

      0,00 kr  / *
    • FP75SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1100 mm bredd 1300 mm

      0,00 kr  / *
    • FP71SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1100 mm bredd 300 mm.

      0,00 kr  / *
    • FP65SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 950 mm bredd 1300 mm

      0,00 kr  / *
    • FP64SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 950 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP63SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 950 mm bredd 800 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      18 mm
    • Bredd
      26,20 mm
    • Djup
      897 mm
    • Längd
      900 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Förzinkad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACh-certifikat UN06A
    PDF
    RoHS-certifikat UN06A
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UN06A | Hager Sverige

      Produktbild UN06A

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UN06A | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UN06A

      Bärskena, FW, H:900mm, 2 stycken.

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28 | Hager Sverige

      Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28

      PDF
      1,67 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      109,92 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbok (produktserie) en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FWB81S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 7 rader 1 fält 96 moduler IP44 1100x300x161
      FWB81S
      Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 7 rader 1 fält 96 moduler IP44 1100x300x161
      E-nr.
      2300543
    • 2
      FWB63S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 6 rader 3 fält 216 moduler IP44 950x800x161
      FWB63S
      FWB kapsling, 6 rader 216 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x800x161mm, QC
      E-nr.
      2396514
    • 3
      FWB54S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 5 rader 4 fält 240 mod, IP44 800x1050x161
      FWB54S
      FWB kapsling, 5 rader 240 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x1050x161mm, QC
      E-nr.
      2396511
    • 4
      FWB32S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 3 rader 2 fält 72 moduler IP44 500x550x161
      FWB32S
      FWB kapsling, 3 rader 72 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x550x161mm, QC
      E-nr.
      2396501
    • 5
      VZ02MM - Vit hållare för mediaprodukter
      VZ02MM
      Vit hållare för mediaprodukter
      E-nr.
      2200825

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group