Väggskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 1250x1050x205mm, Vit RAL9010 FP84SN2
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ritningsficka 2 tillgängliga produkter -
Samlingsskena 17 tillgängliga produkter -
Fördelningskanal till kapsling 4 tillgängliga produkter -
Komponenter för sammankoppling av centraler 2 tillgängliga produkter -
Tillbehör/Reservdelar samlingsskenor 1 tillgängliga produkter -
Låssystem 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd1250 mm
-
Bredd1050 mm
-
Djup205 mm
-
Material tjocklek sidovägg1 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP44
-
SkyddsklassIsoleringsklass II
-
LåstypLåsstång, Utan lås
-
Slagtålighet IKIK09
-
Antal sektioner i bredd4
-
Antal öppningar för flänsplattor8
-
Antal rader8
-
MonteringVäggmontering
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
BehandlingPulverlackerad
-
MaterialStål
-
YtbehandlingMatt
-
Antal dörrar1
-
Antal lås1
-
Dörr/lock transparentNej
-
Dörrtyp skåpDubbeldörr, symmetrisk
-
Märkström IN250 A
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FP84SN2
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad FP84SN2
Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 1050 mm
PDF -
Installationshandbok
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09
PDF547,43 kB -
BIM Revit-objekt
Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,33 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,43 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB