The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Anslut­nings­teknik
    • Samlings­skena
    • UM26B
    EAN
    3250616230880
    E-nr.
    2283866
    Förp
    5 St
    • Samlings­skena

    Samlingsskenor, 20x10mm, för 6-fält UM26B

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Samlingsskenor, 20x10mm, för 6-fält

    UM26B

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      500 A
    Dimen­sioner
    • Bredd/­tjocklek samlings­skena
      10 - 10 mm
    • Höjd samlings­skena
      20 mm
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      6
    • Typ samlings­skenor
      Flat
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Koppar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat UM26B
    PDF
    RoHS-certifikat UM26B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UM26B | Hager Sverige

      Produktbild UM26B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UM26B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UM26B

      Samlingsskenor, 20x10mm, för 6-fält

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KDN180B - Fasskena 1-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN180B
      Fasskena 1-fas, 6mm², 57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108583
    • 2
      UM36B - Samlingsskenor, 30x10mm, för 6-fält
      UM36B
      Samlingsskenor, 30x10mm, för 6-fält
      E-nr.
      2283883
    • 3
      KCF668L - Fasskena 4-polig 10mm² för koppling mellan jordfelsbrytare på 3 rader.
      KCF668L
      Fasskena för jordfelsbrytare, 63A, 3-polig+N för 3 rader.
      E-nr.
      2106028
    • 4
      ZM12C - Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 2-fält
      ZM12C
      Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 2-fält
      E-nr.
      2284158
    • 5
      UZ61S2 - Saml.skenhållare, 1-polig påbyggnadsbar, 1 sats=2st
      UZ61S2
      Saml.skenhållare, 1-polig påbyggnadsbar, 1 sats=2st
      E-nr.
      2284144

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group