The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • UT12PN
    EAN
    3250616301672
    E-nr.
    2284019
    Förp
    1 st

    Krysskena 2-fält UT12PN

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Krysskena 2-fält

    UT12PN

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      77 mm
    • Bredd
      500 mm
    • Djup
      20 mm
    • Längd
      500 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACh-certifikat UT12PN
    PDF
    RoHS-certifikat UT12PN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UT12PN | Hager Sverige

      Produktbild UT12PN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UT12PN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UT12PN

      Krysskena 2-fält

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Montageanleitung | Hager Sverige

      Montageanleitung

      Installationshandbok International 2009-12-17

      PDF
      433,73 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group