The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • FZ460N
    EAN
    3250612779260
    E-nr.
    2396684
    Förp
    1 st
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp

    Fläns 6xM16 2xM20 2xM16/25 FZ460N

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Fläns 6xM16 2xM20 2xM16/25

    FZ460N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      102 mm
    • Bredd
      220 mm
    • Djup
      17 mm
    Arki­tektur
    • Har präg­ling
      Ja
    Utrust­ning
    • Typ av fläns­öpp­ning
      Blind
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FZ460N
    PDF
    RoHS-certifikat FZ460N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ460N | Hager Sverige

      Produktbild FZ460N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FZ460N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ460N

      Fläns 6xM16 2xM20 2xM16/25

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild MA uni. - f. FZ460N, FZ466N, FZ468N | Hager Sverige

      MA uni. - f. FZ460N, FZ466N, FZ468N

      Installationshandbok International 2009-12-16

      PDF
      418,22 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbok (produktserie) en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UZ25V1 - Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st
      UZ25V1
      Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st
      E-nr.
      2284120
    • 2
      UZ01B4 - DIN-skena, universN, 1 fält, fästes på bärskena
      UZ01B4
      DIN-skena, universN, 1 fält, fästes på bärskena
      E-nr.
      2284071
    • 3
      UZ02B4 - DIN-skena 35x15x1,5mm, med försänkningsvinkel, 2-fält
      UZ02B4
      DIN-skena 35x15x1, 5mm, med försänkningsvinkel, 2-fält
      E-nr.
      2284087
    • 4
      UZ25V2 - Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st
      UZ25V2
      Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st
      E-nr.
      2284121
    • 5
      UZ42M5 - Montageplåt 460X498
      UZ42M5
      Montageplåt 460X498
      E-nr.
      2284365

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group