![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 6 rader 2 fält 144 moduler IP44 950x550x161 FWB62S
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Kåpa för installationskanal 1 tillgängliga produkter
-
Fördelningskanal till kapsling 5 tillgängliga produkter
-
Frontstycke till kapsling 3 tillgängliga produkter
-
Dörr 1 tillgängliga produkter
-
Patchpanel för kapsling 7 tillgängliga produkter
-
Se mer 75 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
Montering påUtanpåliggande montering
-
Märkström125
-
Antal skenor12
-
Antal rader6
-
Antal sektioner i bredd2
-
Med låsNej
-
Har neutralanslutningsblockJa
-
Har jordanslutningsblockJa
-
Har monteringsplattaNej
-
Antal moduler144
-
Har skyddshuvudbrytareNej
-
Med kabelgenomföringarJa
-
Höjd950
-
Bredd550
-
Djup165
-
Inbyggnadsdjup0,00
-
Antal breddenheter24
-
Antal dörrar1
-
Antal lås1
-
Typ av handtagKlaffhandtag med mekanism
-
Dörr/lock transparentNej
-
Antal ledningsinföringar8
-
Typ av monteringUtanpåliggande montering
-
MaterialStål
-
RAL-kod9010
-
FärgVit
-
SkyddsklassIsoleringsklass II
-
Slagtålighet IKIK09
-
Kapslingsklass (IP)IP44
-
LåstypUtan lås
-
Glödtråds test750
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FWB62S
-
Användarhandbok
Användarhandbok International 2015-05-05
PDF3,08 MBAnvändarhandbok International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2009-11-26
PDF608,90 kBInstallationshandbok International 2010-05-05
PDF1,57 MB -
Tekniska broschyrer
Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28
PDF1,67 MB -
BIM Revit-objekt
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,57 MBBIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,45 MBBIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,55 MBBIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,44 MB -
Handbok (produktserie)
Handbok (produktserie) en-GB 2021-09-22
PDF29,07 MBHandbok (produktserie) en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-08-29
PDF143,25 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-03-09
PDF1,44 MB